Tecnología inteligente para el hogar del equipo de béisbol Diablos Rojos

Un estadio de clase mundial con alma mexicana

Inaugurado en 2019, el Estadio Alfredo Harp Helú es la casa del equipo de béisbol Diablos Rojos del México y uno de los recintos deportivos más modernos de Latinoamérica. Diseñado por el despacho de arquitectura ADG, el estadio integra funcionalidad, sostenibilidad y un diseño arquitectónico inspirado en elementos prehispánicos que evocan las pirámides, convirtiéndose en un verdadero ícono de la Ciudad de México.

Detalles del caso

Tema: Presurización - Edificios comerciales
Ubicación: Ciudad de México
Cliente: Estadio Alfredo Harp Helú

Solución suministrada por Grundfos

¿Quiere obtener el PDF?

Puede descargar el PDF o continuar leyendo el caso a continuación.

 

O bien, contacte ahora con un experto.

Desde su fase inicial, el proyecto se definió con dos objetivos estratégicos:

  1. Implementar sistemas de presurización autónomos, capaces de operar sin supervisión y con funciones de monitoreo en tiempo real.
  2. Garantizar un suministro continuo, eficiente y confiable de agua en todo el recinto, optimizando al mismo tiempo el consumo energético.

La situación

A través de nuestro socio Proyectos Fares, Grundfos fue seleccionado para el suministro de soluciones de bombeo en el estadio. La especificación inicial contemplaba otra marca, pero fue sustituida por Grundfos debido a su alto desempeño, confiabilidad y tecnología avanzada para aplicaciones de gran demanda.

Una de las necesidades clave del estadio era disponer de sistemas de bombeo inteligentes que aseguraran estabilidad operativa, eficiencia energética y un abastecimiento confiable de agua en cada área del complejo, sin requerir supervisión constante.

La solución: eficiencia y control total en sistemas hidrosanitarios

Para cubrir las necesidades hidrosanitarias del estadio, se implementó una solución integral que incluye:

  • 15 cárcamos equipados con bombas sumergibles en configuraciones dúplex, tríplex y cuádruplex, con bombas de respaldo para garantizar una operación continua.
  • 3 sistemas de presurización Grundfos Hydro MPC, uno destinado a agua potable, otro a agua tratada y el tercero para riego, montados sobre skid con tablero, bombas y tanque de expansión integrados. Este diseño compacto facilitó la instalación y redujo costos.

El núcleo de la solución es el controlador inteligente CU 352, que permite monitorear en tiempo real la presión, el flujo, el estado de cada bomba y los requerimientos de mantenimiento. Gracias a sus algoritmos de control, que gestionan la operación de las bombas según la demanda y eficiencia del sistema, se logra una reducción del consumo energético de hasta un 20%. Esta tecnología inteligente reduce la carga operativa del equipo de mantenimiento y optimiza el rendimiento del sistema.

La facilidad de instalación y el control inteligente han sido clave para el éxito del proyecto. Grundfos nos ayudó a cumplir con los más altos estándares de calidad y eficiencia en un proyecto de clase mundial.
Erika Farfán, Directora de Proyectos, Proyectos Fares


El resultado: sostenibilidad y operación ininterrumpida

Los sistemas Grundfos han demostrado ser una solución robusta, eficiente y sostenible ofreciendo beneficios clave para el estadio:

  • Reducción del consumo energético, gracias al control con variadores de velocidad que optimizan la operación de las bombas.
  • Menor huella de carbono, mediante la disminución de emisiones de CO₂.
  • Mantenimiento mínimo, con alertas inteligentes para el reemplazo oportuno de componentes y evitar interrupciones.
  • Instalación rápida y sencilla, gracias al diseño integrado de los equipos que facilita el montaje y reduce tiempos de puesta en marcha.
  • Operación continua, incluso ante fallas, gracias a las bombas de respaldo.

 

Además, los equipos Grundfos contribuyen a la obtención de puntos para certificaciones LEED, alineándose con los objetivos de sostenibilidad del estadio y reforzando su compromiso con la eficiencia energética y la reducción de impacto ambiental.