Caso
Ahorro en costos operativos con bombeo distribuido en Ngee Ann Polytechnic, Singapur
El confort de los ocupantes está en la cima de nuestra lista de prioridades, al igual que mantener nuestra certificación Green Mark Platinum. El bombeo distribuido de Grundfos nos ayuda a lograr ambos objetivos.
Ubicado en Singapur, el Bloque 22 de Ngee Ann Polytechnic (NP) es un edificio de uso mixto que alberga una cafetería, un gimnasio deportivo, salas de descanso para estudiantes y oficinas. El edificio se completó en 2014 y funciona con un BMS de terceros con un perfil de carga constante. Su área total de enfriamiento es de aproximadamente 6.000 m². La Autoridad de Construcción de Singapur certificó el Bloque 22 como un edificio Green Mark Platinum.
El HVAC representa alrededor del 60% del consumo total de energía del edificio. Para mantener la certificación Green Mark Platinum y lograr un ahorro energético aún mayor, la administración de NP y el Environmental & Water Technology Centre of Innovation (EWTCOI) decidieron revisar el diseño del sistema HVAC, basado en un circuito de agua helada. El objetivo era identificar formas de aumentar el ahorro energético y, al mismo tiempo, mantener un ambiente fresco y confortable en todo el edificio.
Con un perfil de carga constante, no es posible estrangular suficientemente las bombas primarias durante cargas parciales, ya que esto provoca que ciertas áreas del edificio reciban un flujo muy reducido de agua fría. Esto genera sobrebombeo, lo que disminuye la eficiencia general del sistema. Básicamente, las válvulas controlan el flujo reduciendo la presión. El Bloque 22 utilizaba una estrategia convencional de control de presión diferencial fija, lo que resultaba en presión excesiva en las bombas y, en consecuencia, desperdicio de energía.
Grundfos trabajó junto con EWTCOI para modernizar el sistema mediante Bombeo Distribuido, que incorpora bombas inteligentes en todo el edificio para ajustar automáticamente el flujo según la carga de enfriamiento requerida. Esto promete ahorrar al menos 50% de la energía de bombeo del agua fría y optimizar el rendimiento del sistema en todo momento.
Antes de implementar el sistema de bombeo distribuido, se realizó una medición de referencia para la tonelada de enfriamiento y el consumo total de energía del circuito de agua fría durante un período de seis semanas. Esto incluyó información meteorológica para normalizar los datos y establecer una base comparativa para la solución de bombeo distribuido.
La solución de bombeo distribuido de Grundfos incluye 15 bombas distribuidas MAGNA3, 4 bombas primarias TPE3 y nuestra experiencia única en soluciones.
La solución
La solución de bombeo distribuido de Grundfos incluye 15 bombas distribuidas MAGNA3, 4 bombas primarias TPE3 y nuestra experiencia exclusiva en soluciones. El proceso de puesta en marcha durante la instalación fue extremadamente eficiente. Las configuraciones iniciales de las bombas se realizaron mediante la app Grundfos GO REMOTE y los límites de flujo se ajustaron directamente en el BMS para cada bomba. Esto proporcionó un ahorro de tiempo significativo en comparación con el uso de válvulas de balanceo tradicionales, válvulas de control o PICVs (Válvulas de Control Independiente de Presión).
El resultado
Durante la operación, las bombas distribuidas miden continuamente la temperatura del conducto de aire y ajustan automáticamente la velocidad de bombeo para alcanzar la temperatura deseada. El sistema equilibra automáticamente cualquier carga, proporcionando un confort óptimo para los ocupantes.
El sistema original del Bloque 22 con válvulas de balanceo y control tenía un Delta T de 5,3 °C. El sistema adaptado de Grundfos con bombas distribuidas aumentó el Delta T en un 28%. Eliminar las válvulas redujo la potencia de bombeo de 9,4 kW a 4,3 kW, lo que resultó en un ahorro total de energía en bombeo del 54%.
Resumen de logros
- Reducción del consumo de energía de bombeo de 9,4 kW a 4,3 kW
- Incremento del Delta T en un 28%
- Ahorro total de energía en bombeo del 54%
- Superó los requisitos de un edificio con certificación Green Mark Platinum