SCALA1 Y SCALA1 TWIN

 

¡La bomba Grundfos SCALA1 puede ser el equipo ideal para tu desarrollo residencial! Con ella, reduces incertidumbres e imprevistos durante la ejecución de la obra y eliminas la complejidad en la compra del sistema de bombeo.

¿Sabes por qué? Porque Grundfos SCALA1 es un sistema de presurización de agua integrado, “todo en uno”, con un motor de alto rendimiento y un sistema hidráulico especialmente diseñado para funcionar con un bajo nivel de ruido. Es una solución para diferentes aplicaciones domésticas como presurización, elevación y riego.

Es una bomba de agua fácil de usar que puede ser instalada en 20 minutos gracias a sus accesorios de conexión rápida y diseño sencillo.

¡Descubre toda la tecnología detrás de SCALA1! Dispone de varios sistemas de seguridad integrados para garantizar su óptimo funcionamiento en todo momento y lugar. Su tecnología permite el apagado automático en caso de falta de agua, tiene protección anticiclado en caso de fugas, corte automático en caso de fallas en la instalación y es operable vía Bluetooth desde un teléfono celular.

SCALA1: Tecnología al servicio del confort.

¡Conoce los 5 principales beneficios de la SCALA1!

SCALA1 es un sistema de presurización integrado (todo en uno), de bajo consumo energético y de fácil instalación en exteriores.

Además, podrás monitorearla a través de tu celular, por medio de la aplicación Grundfos GO, gracias a su conectividad Bluetooth.

Uno de sus mayores diferenciadores es su facilidad de emparejamiento con otra SCALA1, brindando mayor flujo para altas demandas. Esta es nuestra SCALA1 TWIN.

¿Te gustaron estos 5 beneficios de SCALA1?

¡Mira el vídeo y descubre muchos otros beneficios de SCALA1 para una mejor calidad de vida!

 

 

Testimonio de un instalador - SCALA1

Mira en este vídeo el testimonio del instalador Adam, de Johns Plumbing, explicando por qué le gusta el sistema de presurización SCALA1 de Grundfos. Destaca, entre otros puntos, la facilidad de instalación en 20 minutos, el alto rendimiento y la fiabilidad. ¡Comprúebalo aquí!

Testimonio de un instalador - SCALA1 TWIN 

El mayor beneficio de usar un SCALA1 es la facilidad de emparejamiento con otra SCALA1 para aumentar el rendimiento y el caudal cuando hay una mayor demanda de flujo o cuando se requiere una bomba de refuerzo.

Su configuración dual (TWIN) debe realizarse a través de la aplicación Grundfos Go.

Mira este vídeo con el instalador Adam y descubre más beneficios de la SCALA1 TWIN.

 

 

Fácil de instalar

  • Diseño horizontal compacto.
  • Sistema de presurización todo-en-uno, con panel, válvulas, tanque y protecciones incorporadas.
  • Motor refrigerado por el propio líquido bombeado, con un nível de ruido muy bajo: inferior a 55dB.
  • La bocas de succión y descarga tiene una posición ajustable de hasta 5°.

    Fácil de operar

    • Panel de control fácil de usar y comunicación Bluetooth con la aplicación Grundfos GO.
    • Toda la información sobre los equipos, alarmas y reset en tu celular. Programación de horas de funcionamiento.
    • Función TWIN que permite programar fácilmente dos bombas idénticas para que funcionen en modo activo/en espera o en paralelo, duplicando el caudal.

    Múltiples aplicaciones

    • Presurización
    • Irrigación
    • Elevación para casas y edificios de hasta 7 pisos
    • Calefacción Solar
    • Invernaderos y Olericultura

     

     

     

     

    Ficha técnica SCALA1

    Descargá la Ficha Técnica, analizá sus curvas de rendimiento y especificaciones técnicas y conocé en detalle la diferencia entre SCALA1 y SCALA1 TWIN.

     

    Conoce más sobre la SCALA1 viendo estos videos:

     

     

    ¿Necesitas más ayuda?

     

    Síguenos aquí:

    Facebook | Instagram | Linkedin | Youtube