Zoptymalizowane systemy dystrybucji wody dla wszystkich wymagań przepływu

Zmniejsz wycieki wody (ang. Non-Revenue Water - NRW) i zmniejsz koszty energii i konserwacji dzięki zoptymalizowanym systemom pompowym i systemowi zarządzania ciśnieniem. Otrzymujesz inteligentne rozwiązanie do dystrybucji wody z algorytmami samouczącymi się, które zwiększają wydajność pompowni miejskich i wydajność systemu.

Rozwiązanie to wydłuża żywotność rurociągów, zapewnia prawidłowe ciśnienie wody u odbiorcy i zapewnia spokój ducha dzięki wysokiej niezawodności i inteligentnemu sterowaniu ciśnieniem.

Grundfos dostarcza pompy i układy sterowania pokrywające szeroki zakres przepływu w instalacjach wodociągowych, od wysokich wymagań w zakresie przepływu z głównych pompowni, od średnich i niskich wymagań w sieci rurociągów dystrybucyjnych z lokalnych pompowni, aż po strefę ciśnieniową ze zwiększonym ciśnieniem dla określonych obszarów sieci z wbudowaną stacją podnoszenia ciśnienia.

Ponadto, precyzyjne zarządzanie ciśnieniem wykorzystuje dane z krytycznych punktów ciśnienia w sieci rurociągów za pośrednictwem inteligentnych, samouczących się sterowników połączonych z systemem monitorowania ciśnienia w sieci. Nasze rozwiązania dozowania i dezynfekcji zapewniają chlorowanie w sieci dystrybucji.

Przewidywanie, zapobieganie i ochrona

Grundfos Connect umożliwia kontrolowanie stanu pomp i przepompowni w dowolnym miejscu i czasie. Oferując automatyczne powiadomienia i spersonalizowane raporty, Grundfos Connect może pomóc w przewidywaniu problemów, zapobieganiu kosztownym przestojom i ochronie zasobów. Jeśli chcesz prowadzić działalność z całkowitym spokojem, Grundfos Connect jest idealnym towarzyszem.

Na podstawie naszej animacji obiegu wody dowiesz się, które produkty pasują do Twojego projektu

Zaczynając od sieci wodociągowej, Grundfos dostarcza opłacalne, niezawodne i zoptymalizowane pod względem zużycia energii rozwiązania pompowe do poboru wody surowej, a także rozwiązania do pompowania, dozowania i dezynfekcji na każdym etapie cyklu uzdatniania wody oraz pompy i sterowniki dla całego systemu dystrybucji wody, w tym pompowni głównych i lokalnych. 

Na potrzeby sieci kanalizacyjnej Grundfos dostarcza niezawodne, energooszczędne rozwiązania do transportu ścieków i kontroli zalania, zapewniając skrócenie przestojów i minimalizację ryzyka.

Natomiast w oczyszczalni ścieków firma Grundfos zapewnia niezawodne działanie i niski całkowity koszt posiadania dzięki szerokiej gamie produktów i rozwiązań do oczyszczania mechanicznego, biologicznego i chemicznego.

Oszczędność znacznych kosztów energii, wody i eksploatacyjnych

Zobacz, jak Kostas Goulas, starszy specjalista ds. Zastosowań, wyjaśnia, jak zoptymalizować sieć wodociągową z rozwiązaniami Grundfos iSOLUTIONS.

Inteligentne zarządzanie ciśnieniem

Zapoznaj się z głównymi wyzwaniami związanymi z dystrybucją wody w naszym białym dokumencie i dowiedz się, jak uzyskać pełną kontrolę z rozwiązaniami Grundfos iSOLUTIONS.

Biała księga została przygotowana przez Marca Fontozzi, czołowego konsultanta w dziedzinie zarządzania stratami wody i aktywnego uczestnika International Water Association (IWA) Water Loss Specialist Group.

Poznaj naszego eksperta ds. Demand Driven Distribution

Utrata wody jest głównym wyzwaniem dla systemów dystrybucji wody, ale Demand Driven Distribution oferuje inteligentne i efektywne kosztowo rozwiązanie. Zobacz, jak nasz menedżer ds. zastosowań wyjaśnia, w jaki sposób Demand Driven Distribution może poprawić zarządzanie ciśnieniem w sieciach dystrybucji wody każdej wielkości - poprzez zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z przeciekami i konserwacją rur, bez obniżania komfortu dla użytkownika końcowego.

Referencja

Pokonywanie strat wody i oszczędzanie energii

Zobacz, jak rozwiązanie Demand Driven Distribution przyczyniło się do 30% oszczędności energii, zmniejszenia ilości pęknietych rur, awarii zasilania i strat wody dla niemieckiego zakładu wodociągowego.

Prezentujemy nowy poziom efektywności energetycznej

Dowiedz się, w jaki sposób Grundfos iSOLUTIONS pomaga austriackiemu przedsiębiorstwu wodociągowemu zrealizować cel polegający na dostarczaniu wody dla 50,000 mieszkańców.

Inteligentne zaopatrzenie w wodę

Dowiedz się, w jaki sposób kambodżańska elektrownia znacząco obniżyła koszty utrzymania dzięki Demand Driven Distribution.

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?

Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.

Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji

W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.