Реализованный проект

Датская коммунальная компания использовала интеллектуальные средства управления, чтобы оптимизировать рабочие часы, сэкономить энергию и сократить количество инфильтрирующей воды

Очень важно, чтобы мы нашли хороших партнеров по сотрудничеству, таких как Grundfos, и использовали сильные стороны друг друга. В конечном итоге мы действительно выиграем от этого

Каспер Кох Нодоу (Casper Koch Nodow), Руководитель сети водоотведения, компания Provas

Provas — муниципальное предприятие в Хадерслеве на юге Ютландии (Дания), работающее в области водоснабжения, водоотведения и обработки сточных вод. Как и многие коммунальные предприятия, компания Provas стремилась снизить эксплуатационные расходы, чтобы высвободить средства для будущих инвестиций. Сокращая энергопотребление в масштабах всего предприятия, включающего 150 насосных станций, компания могла бы добиться своей цели.

Но большую проблему для предприятия создавали утечки, объём которых в пять раз превосходил объём воды, поступающей к потребителю. Для решения проблемы потребовалось детальное понимание профилей расхода воды по каждой насосной станции. Необходимые данные удалось получить, установив внешние расходомеры. Поскольку для этого требовались значительные инвестиции, руководством предприятия было принято решение протестировать технологии управления насосами Grundfos.

Решение

Компания Grundfos предоставила специализированный шкаф управления для насосных станций перекачивания сточных вод, который должен был помочь предприятию решить эксплуатационные проблемы и получить детальную информацию о расходе на каждой насосной станции. Данный контроллер предлагает ряд превосходных функций для сетей водоотведения, включая возможность оптимизации энергопотребления для насосных станций со встроенными преобразователями частоты, а также усовершенствованную функцию анализа расхода.

Более эффективный график эксплуатации

Тестирование системы управления Grundfos Dedicated Controls показало положительные результаты: удельное энергопотребление снизилось до 36 % на одной из трёх насосных станций, участвующих в исследовании, а показатели расхода были рассчитаны с точностью около 5 %. Учитывая то количество воды, которое обрабатывает данное предприятие, такая малая погрешность не имеет большого значения. Важный момент: необходимо знать, как функционируют насосные станции и во сколько обходится их обслуживание. Это необходимо для максимального сокращения эксплуатационных расходов в дальнейшем.

Кроме того, расчёты обеспечивают более эффективный график эксплуатации благодаря возможности отслеживать динамику удельного энергопотребления. Это позволяет руководству компании Provas разрабатывать оптимальные планы очистки и технического обслуживания системы. "Возможно, что нам придётся использовать очистные скребки раз в полгода, а не раз в месяц", комментирует Каспер Кох Нодоу (Casper Koch Nodow), Руководитель сети водоотведения. "Это означает, что мы сможем грамотно перераспределять рабочую силу, направляя сотрудников на участки, требующие особого внимания".

Результат

  • Сокращение количества проверок на месте благодаря планированию технического обслуживания на основе фактических данных
  • Сокращение энергозатрат, количества оборудования и объёма технического обслуживания
  • Усовершенствованный контроль за утечками и их снижение
  • Разработка проектов на основе фактических данных

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.