Реализованный проект

Больница Слайго в Западной Ирландии смогла сэкономить деньги и решить проблему низкой разницы температур подаваемого и обратного потоков теплоносителя с помощью интеллектуальных решений Grundfos

Разница между тем, что было и что стало, просто колоссальная. Это реальный позитивный шаг для нас в вопросе контроля расхода энергии на отопление больницы.

Деклан Макголдрик (Declan McGoldrick), Руководитель проекта, больница Слайго

"В университетской больнице Слайго была "очень неэффективная" котельная установка и система отопления", ― говорит Деклан Макголдрик из отдела управления фондами ОТ, ПБ и ООС этой больницы. В системе были установлены циркуляционные насосы с постоянной частотой вращения. Они подавали горячую воду со средней температурой 130 градусов Цельсия.

"В них разрушались уплотнения. Они создавали массу проблем с техническим обслуживанием. В университетской больнице г. Слайго очень длинные отопительные контуры. Из-за этого в трубопроводе возникали значительные потери. То есть дельта Т (разница температур подаваемого и обратного потоков теплоносителя) обеспечивалась не так эффективно, как могла бы, и имела более низкий показатель по сравнению с первоначальным расчетом".

Слева-направо: Майкл О'Брайен (Michael O’Brien) и Деклан Макголдрик (Declan McGoldrick), университетская больница Слайго, с Лайамом Кавано (Liam Kavanaugh), Grundfos Ирландия, в больничной котельной.

Решение

Больница модернизировала свою котельную, заменив насосы с постоянной частотой вращения интеллектуальными насосами MAGNA3 и TPE3 от GRUNDFOS. "Насосы GRUNDFOS способны автоматически подстраиваться под конкретную нагрузку в контуре", - говорит Деклан Макголдрик. Насосы устранили проблему низкой разницы температур подаваемого и обратного потоков теплоносителя. "Мы используем статистические данные о температуре в обратном трубопроводе, чтобы определить величину разности температур между прямым и обратным потоками, что позволяет нам рассчитывать тепловую мощность насоса. Массовый расход можно рассчитать исходя из данных самого насоса".

Больница модернизировала свою котельную, заменив насосы с постоянной скоростью вращения интеллектуальными насосами MAGNA3 и TPE3 от GRUNDFOS.

Невероятная разница

"Мы экономим свыше 70-80% на потреблении электроэнергии благодаря нашей новой насосной системе", - говорит Деклан Макголдрик. Насосы обеспечивают дополнительную экономию за счёт анализа эксплуатационных данных посредством приложения Grundfos GO – мобильного приложения для управления насосами. Кроме того, функция мониторинга тепловой энергии насоса автоматически рассчитывает тепловую мощность и расход. Управление насосами осуществляет система диспетчеризации по протоколу связи BACnet с помощью установленных в насосы коммуникационных модулей.

Мы используем информацию из этой системы, чтобы лучше контролировать некоторые наши процессы в больнице и экономить на этом. В старой системе связь отсутствовала вообще. Насос был просто включен. От него не поступало никакой информации. Разница между тем, что было и что стало, просто колассальная. Для нас это большой шаг вперед в управлении энергопотреблением при отоплении больницы".

Другие примеры успешных проектов

Прочитайте истории от клиентов об успешном использовании решений Grundfos.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.