Člen

Odklenite skriti potencial.

 Spremenite svoje podstrešje ali klet v osupljivo kopalnico s SOLOLIFT2

Podstrešja in kleti so pogosto spregledani prostori, polni pozabljenih predmetov in prepletenih žic. Toda s pravim pristopom in pomočjo Grundfos SOLOLIFT2 jih lahko spremenite v izjemno kopalnico, ne da bi pri tem zapravili denar.


Dodajanje stranišča v podstrešje je fantastična ideja, saj zagotavlja udobje in odpravlja potrebo po tem, da bi se sredi noči odpravili navzdol. Vgradnja stranišča – pa naj bo to na podstrešju, v kleti ali kjer koli drugje v hiši – zahteva skrben premislek. Svoje načrte zgodaj sporočite svojemu oblikovalcu ali inženirju, da zagotovite nemoten postopek namestitve.

Poenostavitev postopka namestitve z inovativno zasnovo
Tradicionalno je bila postavitev stranišča na podstrešju odvisna od lokacije obstoječih stranišč v spodnjem nadstropju. Ampak temu ni več tako. S črpalko za odpadno vodo Grundfos SOLOLIFT2 potrebujete le prostor, elektriko in ustrezno oskrbo z vodo. SOLOLIFT2 prečrpa odpadno vodo iz sanitarnih naprav do najbližjega odtočnega voda, tudi če je ta daleč stran. To pomeni enostavnejši in cenejši postopek namestitve. 


S črpalko SOLOLIFT2 lahko preprosto premagate vodovodne izzive in ustvarite popolnoma funkcionalno kopalnico na podstrešju ali dodatno stranišče v kleti. Njegova kompaktna velikost omogoča prilagodljivo postavitev, ne glede na obstoječo vodovodno infrastrukturo.


Oblikovanje elegantne kopalnice 
Predstavljajte si možnosti! Vsako neuporabljeno sobo je mogoče preoblikovati s kabino za prhanje, elegantnim umivalnikom in vsemi dodatki sodobne kopalnice. Zahvaljujoč SOLOLIFT2 lahko sprostite svojo ustvarjalnost in oživite svojo vizijo ter brezhibno vključite kopalnico v svoj nekoč pozabljeni prostor.


Kaj pa varnostni pomisleki? 
Ne skrbite. Preureditev podstrešja v kopalnico je lahko popolnoma varna, če sprejmete potrebne previdnostne ukrepe glede strukturne celovitosti in izolacije prostora. Ker podstrešja prvotno niso zasnovana za popolno kopalnico, je ključnega pomena zagotoviti, da zgornje nadstropje prenese težo in tlak napeljave, kot so kadi, umivalniki in umivalniki. Omejitve glede višine in nosilnosti ogrodij ali špirovcev lahko prav tako vplivajo na izvedljivost predelave podstrešja. Posvetujte se s strokovnjaki za oceno nosilnosti in primernosti za vodovodne inštalacije.


Dodajte svojemu domu udobje in vrednost
Izkoristite prednosti SOLOLIFT2 in spremenite to zanemarjeno shranjevalno površino v očarljivo kopalnico. S pravilnim načrtovanjem, usposobljenimi strokovnjaki in močjo SOLOLIFT2 lahko odklenete skriti potencial tega prostora in ustvarite osupljivo zatočišče, ki vsakemu domu doda vrednost in funkcionalnost.

Izboljšajte udobje doma, hkrati pa prihranite vodo, energijo in denar.