Člen

Kaj je zbiranje deževnice in kako deluje?

Vas račun za vodo bremeni denarnico ali želite bolj trajnosten dom?

Mnogi od nas se zanašajo na to, da je voda iz pip varna za pitje in kuhanje. A to čisto vodo uporabljamo tudi za pranje perila, kopanje in zalivanje zelenice – vse dejavnosti, pri katerih lahko komunalno vodo preprosto zamenjate ali dopolnite s sistemom za uporabo deževnice. Ko so ti sistemi nameščeni, je deževnica na voljo za vaše dnevne potrebe, kar vam pomaga prihraniti pri porabi komunalne vode in stroških. 

Kako poteka zbiranje deževnice?

Čeprav se lahko zamisel o uporabi deževnice za opravljanje gospodinjskih opravil sprva sliši nenavadno, vas bo morda zanimalo, da je zbiranje deževnice praksa, ki sega tisočletja nazaj! Obstajajo dokazi, da so jo uporabljali tako v stari Grčiji kot v starem Rimu.

Ko dežuje, bo deževnica, ki se ne absorbira v tla, odtekla v ulične odtoke in sčasoma našla pot do potokov in rek. Zbiranje deževnice je način, da zberete in shranite nekaj te dodatne vode za ponovno uporabo v domači rutini.

Najboljši del? Deževnica je popolnoma brezplačen vir vode, ki vam omogoča višjo stopnjo nadzora nad oskrbo z vodo.

Po podatkih ZN in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) povprečen človek potrebuje od 50 do 100 litrov vode na dan, da zadovolji večino osnovnih potreb.

Torej, koliko deževnice lahko zberete? Različni viri ocenjujejo, da vsak kvadratni meter (m²) strešne površine zbere približno 1 liter (l) vode za vsak milimeter (mm) padavin.

Za oceno največje količine vode, ki jo lahko naberete doma, lahko uporabite izračun: 

  • [velikost strehe v m²] x [mesečna količina padavin v mm] x [1 L]

Če na primer pogledamo mesečni vzorec padavin za vaše geografsko območje in ugotovimo, da je povprečno 100 mm na mesec, lahko izračunamo, da lahko 100 m² velika streha zajame približno 10.000 litrov deževnice vsak mesec. 

Če štiričlanska družina, ki se zaveda vode, porabi 400 litrov vode na dan, lahko 10.000 litrov zbrane vode zagotovi večino od 12.400 litrov, ki bi jih potrebovali v 31-dnevnem mesecu! Tudi če ne nameravate v celoti nadomestiti porabe komunalne vode, je ta količina več kot dovolj za dopolnitev za dejavnosti, ki zahtevajo veliko vode, kot je splakovanje stranišč ali uporaba pralnega stroja.

Razumevanje zbiranja deževnice 

Tukaj bi lahko "zbiranje deževnice" pričaralo preprosto podobo soda, ki je ostal zunaj za zbiranje deževnice. In res je: Najosnovnejši način zbiranja vode vključuje namestitev vedra ali soda pod odtočno cev na strehi vašega doma, da usmerite vodo, ki pada.

Vendar niso vse metode enake – vse je odvisno, za kaj želite uporabiti deževnico in koliko je želite zbrati. 

Čeprav vam metoda s sodom lahko pomaga zbrati dovolj deževnice za zalivanje rastlin ali pranje avtomobila, je to sorazmerno majhna količina in zagotovo ne bo pokrila vseh mesečnih potreb vaše družine po vodi.

Po drugi strani pa bolj izpopolnjeni sistemi za zbiranje deževnice zahtevajo filtracijo vode, rezervoarje za shranjevanje in črpalke za dvig vode, da se čista voda vrne v vaš dom. Ne samo, da vam to daje precej večjo zmogljivost shranjevanja, ki jo potrebujete za ponovno uporabo deževnice za gospodinjske dejavnosti, ki ne potrebujejo čiste pitne vode, lahko shrani tudi 2-3-mesečno rezervo vode, ki jo priporočajo naši strokovnjaki.

Za začetek sistemi črpalk za dvig tlaka zagotavljajo, da se lahko vsak dan zanesete na udoben dostop do vode v vašem domu.

Izvedite, kako je lahko rešitev za dvig tlaka in dosleden tlak nov standard.

 Kako uporabljati vodo, ki ste jo zbrali

Ko deževnico filtrirate, da odstranite bakterije in patogene, jo lahko uporabite na skoraj vse načine, ki jih potrebujete, ko uporabljate vodo! Opomba: Ne uporabljajte metode zbiranja v sodu za dejavnosti, ki zahtevajo pitno vodo.

Na prostem lahko zbrano deževnico uporabite za zalivanje vrta, polnjenje bazena, pranje avtomobila ali celo kot vir pitne vode za živine ali kopanje ptic.

V zaprtih prostorih se zbrana deževnica lahko uporablja za pranje perila in posode, kopanje in splakovanje stranišč, pa tudi za pitje in kuhanje (samo filtrirana voda).

Zakaj začeti zbirati deževnico zdaj?

Zaradi podnebne krize je povpraševanje po sladki vodi vedno večje. Če živite na suhem območju, kjer vode ni na voljo v izobilju, vam lahko sistem za zbiranje deževnice pomaga izkoristiti obdobja dežja in zagotoviti zanesljiv vir brezplačne čiste vode skozi vse leto.

Zaradi tega je zbiranje deževnice trajnostna in stroškovno učinkovita odločitev, ki vam pomaga varčevati z vodo, hkrati pa prihranite denar pri računih za vodo. In kdo si tega ne bi želel? 

Pridobite pravo spodbujevalno rešitev za učinkovit sistem zbiranja deževnice.