Člen

Zakaj je moj račun za vodo tako visok?

Želite varčevati z vodo doma, pa ne veste, kako? Obstaja veliko načinov, kako lahko zmanjšate porabo vode, ne da bi sploh opazili – hkrati pa izboljšate svoje dnevno udobje. Nadaljujte z branjem in odkrijte, zakaj varčevanje z vodo ne pomeni, da si morate povzročati nevšečnosti. 

Kako lahko zmanjšam svoj račun za vodo?

Če ste se kdaj vprašali, zakaj so vaši računi za vodo tako visoki, obstaja veliko preprostih rešitev, ki vam lahko pomagajo znižati porabo in gospodinjske stroške. 

Na primer, namesto da zaženete prho ali pipo, preden voda doseže pravo temperaturo, enostavno prihranite tako, da za nekaj sekund sprejmete hladnejši tuš ali napolnite steklenico vode, medtem ko pustite, da pipa teče. Lahko bi našli tudi način za takojšnjo pripravo tople vode (več o tem spodaj).

Nekje drugje bi lahko začeli uporabljati nepitno vodo za naprave, kjer bi deževnica lahko opravila svoje delo – kot je stranišče, pralni stroj ali celo vrtna cev. Če upoštevate, da naša stranišča sama porabijo približno 30 % celotne povprečne porabe vode v gospodinjstvu, je to pokazatelj, koliko bi lahko prihranili s prehodom na deževnico. Tako glede porabe vode kot računov.

Spreminjanje dežja v priložnost 

Če se podrobneje poglobimo v potencial deževnice, vam lahko zbiranje lastne deževnice pomaga zmanjšati skupno porabo vode v vašem gospodinjstvu do 40 %. Naj visoki računi za vodo postanejo preteklost, hkrati pa vam omogočimo bolj trajnostno in udobno življenje.  

Poleg zgornjih primerov lahko uporabite deževnico za pranje avtomobila ali zalivanje sobnih rastlin. Poleg tega, da vam bo omogočilo pametnejšo uporabo vode, bo zbiranje deževnice tudi razbremenilo tlak na vaš centralni vodni sistem, hkrati pa pomagalo zaščititi naravne vodne vire, celo zmanjšalo tveganje poplav v naših skupnostih in mestih in še več.

 

Kaj lahko naredim za varčevanje z vodo doma?

Še en velik razlog, zakaj doma zapravljamo vodo, je topla voda – ali njeno pomanjkanje. Lahko se počuti kot samoumevno, vendar nihče ne bi smel pustiti dobre vode, da teče po umivalniku, medtem ko čaka, da se segreje. Ali pa stati ob prhi, dokler temperatura ni ravno prava. In te težave niso samo zamudne: povprečno gospodinjstvo vsako leto stanejo približno 16.000 litrov vode.  

 

Nasveti za zmanjšanje računa za vodo

“Zakaj se je moj račun za vodo podvojil?”, “Ali je moj račun za vodo previsok?”, “Ali je sploh mogoče znižati račun za vodo?”. Če ste zdolgočaseni in razočarani, ko si zastavljate ta vprašanja, lahko naredite nekaj osnovnih korakov, da začnete varčevati z vodo že danes – in z malo truda znižate gospodinjske stroške. 

Zgoraj smo že našteli več primerov, vendar jih je vedno več:

  • Prihranite vodo in energijo tako, da skrajšate dnevno tuširanje za nekaj minut
  • Zaprite pipo, ko si umivate zobe 
  • Naložite samo poln pralni ali pomivalni stroj (in odvisno od tega, katera oblačila perete, cikel 30 °C je enako dober kot cikel 40 °C 
  • Ne pozabite, da je umivanje rok s hladno vodo enako učinkovito kot uporaba tople vode, če uporabljate milo