ศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่แห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวนมีความต้องการโซลูชันระบบทำความเย็นที่สามารถรองรับการประมวลผลความเข้มข้นสูงได้ พร้อมทั้งลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด และรับประกันความเชื่อถือได้ในระยะยาว
Grundfos ได้จัดหาโซลูชันระบบปั๊มที่ประหยัดพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในมณฑลเสฉวน เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายสองด้าน ได้แก่ ความต้องการด้านการประมวลผลที่มีความเข้มข้นสูง และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพพลังงานที่เข้มงวด โดยการติดตั้งปั๊มแบบ Split Case จำนวน 38 ชุด พร้อมคอนโทรลเลอร์ CU352 ขั้นสูง Grundfos สามารถช่วยลดการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล เพิ่มค่า COP (Coefficient of Performance) โดยรวมของระบบทำความเย็น และรับประกันการทำงานที่เสถียรและต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
สถานการณ์
ศูนย์ข้อมูลในมณฑลเสฉวนถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์ของภูมิภาค และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ เช่น 5G บิ๊กดาต้า คลาวด์คอมพิวติ้ง และปัญญาประดิษฐ์
ด้วยขนาดโครงการที่ใหญ่และข้อกำหนดทางเทคโนโลยีขั้นสูง ระบบปรับอากาศจึงเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก โดยจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพพลังงานสูง ใช้พลังงานต่ำ และสามารถให้สมรรถนะที่เสถียรและเชื่อถือได้ในระยะยาว
ในขณะเดียวกัน การติดตั้งอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว การบำรุงรักษาที่ง่าย และการสนับสนุนหลังการขายแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ก็เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งส่งผลให้ทีมปฏิบัติการและบำรุงรักษาต้องเผชิญกับความต้องการที่สูง การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดอายุโครงการ ล้วนเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ
โซลูชัน
Grundfos ได้นำเสนอโซลูชันที่ประหยัดพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล โดยจัดหาปั๊มแบบ Split Case ประสิทธิภาพสูง เสียงรบกวนต่ำ และการสั่นสะเทือนต่ำ จำนวน 38 ชุด พร้อมแผงควบคุมระบบ HVAC ที่ติดตั้งคอนโทรลเลอร์ปั๊ม CU352 ขั้นสูง
การออกแบบใบพัดแบบ Double Volute ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยถ่วงสมดุลแรงในแนวรัศมีบนเพลาและใบพัด ช่วยยืดอายุการใช้งานของซีลเชิงกลและตลับลูกปืน ลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน และคงประสิทธิภาพแรงส่งของปั๊มในระดับสูงมากตลอดช่วงการทำงานที่กว้าง ระบบสามารถผสานการทำงานเข้ากับระบบอาคารอัตโนมัติ (Building Automation: BA) ได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมรักษาประสิทธิภาพและการใช้พลังงานต่ำระหว่างการใช้งาน
คอนโทรลเลอร์ CU352 จะปรับประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติ ปรับเส้นโค้งปั๊มให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน คำนวณการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ และเลือกจำนวนปั๊มรวมถึงความถี่ที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการใช้งาน
นอกจากนี้ ทีมบริการหลังการขายของ Grundfos ยังให้การสนับสนุนด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าติดตามสถานะอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อมีความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ผลลัพธ์
ด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเสถียร ระบบสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมรองรับความต้องการด้านการประมวลผลที่มีความเข้มข้นสูง
ค่า COP (Coefficient of Performance) โดยรวมของระบบทำความเย็นได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น และการผสานการทำงานอย่างแม่นยำกับระบบ BA ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้าน ‘พลังประมวลผลคาร์บอนต่ำ’ ของลูกค้า การควบคุมปั๊มอย่างชาญฉลาดและการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องช่วยรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้และไม่หยุดชะงัก ขณะที่การออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงและการสั่นสะเทือนต่ำช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดความต้องการด้านการบำรุงรักษา
ด้วยการตอบสนองที่รวดเร็วและการสนับสนุนตลอดวงจรชีวิต ทีมบริการหลังการขายให้บริการตรวจสอบระยะไกลและวิเคราะห์ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบตลอดทั้งปี พร้อมลดต้นทุนการดำเนินงานจากกระบวนการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้สามารถให้บริการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะสำหรับมณฑลเสฉวนและพื้นที่ใกล้เคียง รองรับความต้องการด้านการประมวลผลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ และสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมการประมวลผลสีเขียว