รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับการออกแบบอาคารอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด EPDs

ปั๊ม Grundfos ต่อไปนี้ได้รับเอกสาร EPDs ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจาก Institut Bauen und Umwelt คุณสามารถดาวน์โหลด EPDs ได้จากเว็บไซต์ของสถาบันโดยคลิกลิงก์ด้านล่าง

ALPHA1

ปั๊มหมุนเวียน 

ALPHA1 25,32-60/80 130, 180
ALPHA1 25,32-40 130,180
ALPHA1
ALPHA1.1
 

ALPHA1 L

ปั๊มหมุนเวียน 

ALPHA1 L

ALPHA1 N

ปั๊มหมุนเวียน 

ALPHA1 N

ALPHA1 GO

ปั๊มหมุนเวียน 

ALPHA1 GO 15,20,25,32-60/65/80 130,180
ALPHA1 GO 15,20,25,32-40 130,180

ALPHA2

ปั๊มหมุนเวียน 

ALPHA2, ALPHA2.1, ALPHA2.2 (Cast Iron)
ALPHA2.1, ALPHA2.2 (Stainless steel)

ALPHA2 L

ปั๊มหมุนเวียน 

ALPHA2 L

ALPHA2 N

ปั๊มหมุนเวียน 

ALPHA2 N

SOLOLIFT2 WC-3

สถานียกน้ำ

Sololift2 WC-3

SOLOLIFT2 CWC-3

สถานียกน้ำ

Sololift2 CWC-3

MIXIT

โซลูชันการผสม 

MIXIT 32-16 F
MIXIT 32-16 T
MIXIT 25-6.3/10 T

KPVS

ปั๊มแบบแยกเรือน

KPVS 8015 (250hp)
KPVS 6015,8015,1015,1020 (200hp)

ความยั่งยืนที่ Grundfos

ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของ Grundfos มาโดยตลอด การพัฒนาโซลูชันด้านน้ำและดิจิทัลที่ประหยัดพลังงานคือจุดที่เราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความท้าทายที่สำคัญที่สุดของโลกได้มากที่สุด เอกสารที่โปร่งใสของเราช่วยสนับสนุนคุณในการตัดสินใจเลือกโซลูชันอาคารอย่างยั่งยืนของคุณเอง

ก้าวเข้าใกล้การรับรองมากยิ่งขึ้น

EPDs ของ Grundfos มีส่วนช่วยโดยตรงต่อการรับรองอาคารสีเขียว ช่วยให้คุณได้รับคะแนนจาก LEED, BREEAM และ DGNB ลดความซับซ้อนของกระบวนการรับรอง และช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผน

เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ เชื่อถือได้

EPDs ของ Grundfos แต่ละฉบับแสดงรายละเอียดรอยเท้าด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงระยะสิ้นสุดอายุการใช้งาน ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบนี้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14025 และ EN 15804 พร้อมตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และช่วยให้การกำหนดสเปกและการอนุมัติเป็นไปอย่างง่ายดาย

พร้อมรองรับอนาคต ทันต่อกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ด้วยกฎระเบียบด้านความยั่งยืนที่เข้มงวดมากขึ้นทั่วโลก โครงการที่ขาดเอกสารที่เหมาะสมอาจเผชิญกับความล่าช้าหรือค่าปรับ EPDs ของ Grundfos คือกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ เอกสารดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งในปัจจุบันและอนาคต มอบความมั่นใจว่าสเปกที่คุณเลือกจะใช้งานได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

รับข่าวสาร ข้อมูลเชิงลึก และอัปเดตล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าว Grundfos สำหรับวิศวกรที่ปรึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม การอัปเดตผลิตภัณฑ์ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้คุณก้าวนำหน้าในด้านการออกแบบ นวัตกรรม และประสิทธิภาพของระบบ