Meksika ruhunu taşıyan dünya çapında bir stadyum
2019'da açılan Alfredo Harp Helú Stadyumu, beyzbol takımı Diablos Rojos del México'nun kendi sahası ve Latin Amerika'nın en modern spor mekanlarından biri. ADG mimarlık firması tarafından tasarlanan stadyum, işlevselliği, sürdürülebilirliği ve piramitleri çağrıştıran pre-Hispanik unsurlardan ilham alan mimari tasarımı ile Meksiko Şehri'nin gerçek bir simgesi haline geldi.
Proje, ilk aşamasından itibaren iki stratejik amaçla tanımlandı:
- Gözetimsiz çalışabilen ve gerçek zamanlı izleme fonksiyonlarına sahip otonom basınçlandırma sistemleri uygulamak.
- Tesis genelinde sürekli, verimli ve güvenilir su temini sağlarken enerji tüketimini optimize etmek.
Durum
İş ortağımız Proyectos Fares aracılığıyla Grundfos, stadyuma pompa çözümleri temin etmek üzere seçildi. İlk şartnamede başka bir marka düşünüldü ancak yüksek performansı, güvenilirliği ve yüksek talep gerektiren uygulamalar için gelişmiş teknolojisi nedeniyle Grundfos ile değiştirildi.
Stadyumun temel ihtiyaçlarından biri, sürekli gözetim gerektirmeden operasyonel istikrar, enerji verimliliği ve kompleksin her alanında güvenilir su temini sağlayan bir akıllı pompa sistemine sahip olmaktı.
Çözüm: hidrosaniter sistemlerde verimlilik ve tam kontrol
To meet the water and sanitation needs of the stadium, a comprehensive solution was implemented that includes:
- İkili, üçlü ve dörtlü konfigürasyonlarda dalgıç pompalarla donatılmış, sürekli çalışma için yedek pompalara sahip 15 atık su transfer istasyonu.
- Biri içme suyu için, diğeri arıtılmış su ve üçüncüsü sulama için kullanılan, entegre panel, pompalar ve genleşme tankı ile bir kızak üzerine monte edilmiş 3 Grundfos Hydro MPC hidrofor sistemi. Bu kompakt tasarım, kurulumu kolaylaştırdı ve maliyetleri azalttı.
Çözümün merkezinde, basınç, debi, her pompanın durumu ve bakım gereksinimlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan CU 352 akıllı kontrolör yer alıyor. Pompaların çalışmasını sistemin talebi ve verimliliğine göre yöneten kontrol algoritmaları sayesinde, enerji tüketimi %20'ye kadar azaltılabiliyor. Bu akıllı teknoloji, bakım ekibinin operasyonel yükünü azaltıyor ve sistem performansını optimize ediyor.
Kurulum kolaylığı ve akıllı kontroller, projenin başarısında anahtar rol oynadı. Grundfos, dünya standardında bir projede en yüksek kalite ve verimlilik standartlarını karşılamamıza yardımcı oldu.
Sonuç: sürdürülebilirlik ve kesintisiz çalışma
Grundfos sistemleri, stadyum için önemli avantajlar sunarak sağlam, verimli ve sürdürülebilir bir çözüm olduğunu kanıtladı:
- Pompaların çalışmasını optimize eden değişken devirli sürücülerle kontrol sayesinde enerji tüketimi azaltıldı.
- CO₂ emisyonlarını önemli ölçüde azaltarak karbon ayak izi düşürüldü.
- Aksaklıkları önlemek için bileşenlerin zamanında değiştirilmesini sağlayan akıllı uyarılarla minimum bakım gerekti.
- Kurulumu kolaylaştıran ve devreye alma süresini kısaltan entegre ekipman tasarımı sayesinde kurulum hızlı ve kolay hale geldi.
- Yedek pompalar sayesinde arıza durumunda bile sürekli çalışma güvence altına alındı.
Ayrıca Grundfos ekipmanları, stadyumun sürdürülebilirlik hedefleriyle uyum sağlayıp, enerji verimliliğine bağlılığı güçlendirip çevresel etkiyi azaltırken LEED sertifikaları için puan kazanmaya katkıda bulunuyor.