Durum

Elite World Hotels, Türkiye'deki işletmelerinde lüks ve modern zarafetin bir karışımını sunmasıyla tanınan, önde gelen bir otelcilik markasıdır. Çağdaş tasarımı geleneksel zarafetle birleştiren marka, 46 yılı aşkın bir süredir konaklama hizmetlerinde devrim yaratıyor ve konuklarına en üst düzeyde deneyim sunuyor.

Elite World İstanbul Taksim Hotel'in mevcut sistemi verimsizdi; soğutma taleplerini karşılamak için iki soğutma grubu gerektiriyordu ve bu da enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini artırıyordu. Sistem, enerji kullanımını dengeleme ve optimize etme imkanına sahip değildi ve bu da gereksiz güç tüketimine ve verimsizliğe neden oluyordu. Ayrıca makine odasının düzeninin de yenilenmesi gerekiyordu.

Daha önce Grundfos ile iş ortaklığı yapmış ve sundukları çözümlerden çok etkilenmiştik. Enerji kontrolünden sonra eski otellerimize verimli bir mühendislik çözümü önerdiler ve elde ettiğimiz sonuçlar beklentilerimizi aştı.
Murat Kurt, Teknik Koordinatör Elite World Hotels

17,5 m3

alan kazanımı

%40,75'e kadar

enerji tüketimi azaltma

13,835 kg/yıl

CO₂ azaltımı

Çözüm

Elite, ihtiyaçlarını karşılamak için Grundfos'un HVAC sisteminin optimizasyonu konusundaki uzmanlığından yararlandı. Makine odası, proje mühendisi ile iş birliği içinde yenilendi; pompalar ve soğutma ekipmanları, yeni enerji verimli tasarımla uyumlu olacak şekilde seçildi. TPED pompaları, makine odasındaki alan kullanımını azaltmak ve soğutma gruplarının bağımsız çalışmasını sağlamak için stratejik bir şekilde çatı ünitesindeki soğutma gruplarının yanına yerleştirildi. Bu düzen, soğutma grubu pompalarının bağımsız olarak çalışıp istenen kapasiteye ulaşmasına ve hem enerji verimliliğinin hem de sistem debi dengesinin sağlanmasına imkan tanıdı.

Sistem daha önce iki soğutma grubu gerektirdiğinden daha yüksek enerji tüketimine neden oluyordu ancak yeni çözümle dengeleme sağlandığından soğutma ihtiyaçları tek bir soğutma grubu kullanılarak karşılandı. Bu, yalnızca pompa değişiminden beklenen enerji verimliliğini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda sistem optimizasyonu sayesinde soğutma sisteminin genel enerji tüketimini de azalttı.

MAGNA3

TPED

Sonuç

Önemli ölçüde enerji verimliliği artışının yanı sıra makine odasının yeniden tasarlanması, her metrekarenin son derece değerli olduğu Taksim bölgesinde özellikle değerli olan ek kullanım alanı yarattı.

Grundfos’un Sunduğu Çözüm:

Sirkülatör Pompalar - TPE, TPED, MAGNA3, MAGNA3D, MAGNA3N

Diğer ilgili vakalar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerin ilgili hikâyelerini inceleyin.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos uygulamalarını bulun.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos ürünlerini bulun.