Referans Örneği

Su basınçlandırma sistemi, enerji tüketimi yıllık %25 azaltılacak şekilde iyileştirildi

San Francisco'nun kalbinde yer alan LEED Platinum sertifikalı 345 California binasında Grundfos Hydro MPC basınçlandırma sistemine sorunsuz geçiş sayesinde verimlilik önemli ölçüde arttı. 

Başarılı bir iş birliği ve yenilikçi mühendislik örneği olan projede, San Francisco'daki 345 California binasının eskiyen kullanım suyu basınçlandırma sistemi, Grundfos Hydro MPC Quadruplex çözümüyle değiştirildi. Değişken hızlı, yeni hazır pompa sistemine geçiş sorunsuz bir şekilde yapıldı, herhangi bir aksama yaşanmadı ve enerji verimliliği en az %25 arttı. 

48 katlı 345 California binası, San Francisco'nun finans bölgesinin kalbinde yer alıyor 

Durum

345 California’da, 48 katlı karma kullanımlı binanın en üst katlarında beş yıldızlı bir otel yer alıyor. Bu nedenle, gün içerisinde ofislerdeki yoğun kullanım ile geceleri ve sabahın erken saatlerinde otel sakinlerinin duş aldığı zamanlardaki yoğun otel kullanımı nedeniyle kullanım suyu sistemlerine 7/24 ihtiyaç duyuluyor.

Binanın orijinal, sabit hızlı, kullanım suyu basınçlandırma sistemi verimsizdi ve yaklaşık 40 yıllık kullanımdan sonra zorlanmaya başlamıştı. Bu yüzden, sistem arızalanmadan çok önce 345 California’da sorunları tespit etmek ve sistemi yenilemek amacıyla proaktif, 5 yıllık Sermaye Yatırımları İyileştirme programı çerçevesinde sistemin yenilenmesi planlanmıştı. 

Grundfos, sıvı ve hidronik pompa sistemleri sektöründe açık ara liderdir. Bunlar altın standart olarak kabul edilir.
Timothy D. Danz, Baş Mühendis 345 California

Grundfos'u pompa sistemlerinde sektör lideri olarak kabul eden 345 California, yüksek kaliteli, enerji verimli bir yedek sistem planlamak için temsilci Osborne Company, Inc. ve Grundfos ile birlikte çalıştı.

Otel misafirlerinin yeterli su basıncı ve hacmine 7/24 ihtiyaç duyması nedeniyle, kesintiyi en aza indirmek için su teminindeki tüm kesintilerin hassas bir şekilde planlanması gerekiyordu. 

Eski sistemi çalıştırmayı artık durdurabileceğimizi söyleyebildik. Hizmetlerimizde herhangi bir kesinti olmadan veya bina sakinlerine herhangi bir rahatsızlık vermeden bu geçişi başarıyla gerçekleştirdik.
Timothy D. Danz, Baş Mühendis 345 California

Çözüm

Bir Grundfos Hydro MPC Quadruplex çözümü seçildi. İnşaat öncesi sistem seçimi değerlendirmesinde, bu çözümün orijinal sistem ve kullanım ihtiyacıyla ilgili tüm kriterleri karşılayacağı veya daha üstün olacağı ortaya konmuştu.

Hydro MPC Quadruplex sistemi dört pompa, motor ve tahrik bileşeninden oluşuyor. Pompanın güç, basınç ve eğri verileriyle sürekli değişen bina taleplerini izleyen ve ardından en yüksek düzeyde sistem performansı, enerji verimliliği ve konfor sağlamak için çoklu pompa çalışma sırasını ayarlayan son derece akıllı CU 352 kontrol ünitesi tarafından destekleniyor.

Hydro MPC Quadruplex, dört pompa, motor, tahrik bileşeni ve bir CU 352 kontrol ünitesinden oluşan değişken hızlı bir hazır pompa sistemidir.

Eski sistemi yıkıp yerine yenisini yapmak ciddi bir kesintiye ve masrafa yol açacağı için bunun yerine uzman ekip, yeni sistemi doğrudan eski sistemin yanına inşa edebildi.

Eski sistemden yeni sisteme geçiş için sadece bir gece 4 saatlik kesintiyle besleme ve basma boruları ile bağlantı parçaları yerleştirildi.

Tüm Grundfos ekibi, lisanslı sıhhi tesisat uzmanı, elektrikçiler ve sahadaki mühendislik ekibi arasındaki iş birliği baştan sona mükemmeldi ve projenin başarılı bir şekilde sonuçlanması için hayati öneme sahipti.

Sonuç

Grundfos çözümü, LEED Platinum sertifikalı binaya birçok avantaj sağladı:

  • Grundfos, pompalar, motorlar ve VFD'ler de dahil olmak üzere Hydro MPC sisteminin tüm kritik bileşenlerini üretmekte ve tek kaynak olarak sorumluluğu üstlenmektedir. Her bileşen kusursuz standartlarımıza göre tasarlanmıştır, son teknoloji tesislerimizde en kaliteli malzemelerden üretilmiştir ve yıllarca güvenilir performans sağlayabilmesi için test edilmiştir.
  • Önceki pompa sistemi, sürekli çalışan dikey türbinli, sabit hızlı üç pompadan oluşuyordu. Yeni Grundfos Hydro MPC Quadraplex Sistemi, sektör lideri CU 352 kontrol ünitesiyle destekleniyor. Bu ünite, çoklu pompa çalışma sırasını verimli bir şekilde ayarlamak için hem gücü hem de basıncı izleyen ve sistem talebinin en düşük güç tüketimiyle karşılanmasını sağlayan son derece akıllı bir "beyindir". Verimlilik artışının yanı sıra bu ünite, gereksiz sistem fazlalığını da önemli ölçüde iyileştirdi ve zararlı elektriksel ve mekanik işlemlere karşı gelişmiş koruma sağlayarak sistem güvenilirliğini garanti altına aldı.
  • Mekanik sistemlerinde faturalandırma hassasiyetinde güç alt ölçümü kullanan önceki sistemin güç tüketimi, değiştirilmeden önceki 7 yıla kadar yakından takip edildi. Yeni Grundfos sistemi %26 daha verimli ve temel kW talebini önemli ölçüde azalttı. Pompa tasarımı, Grundfos kontrolörün akıllı çalışma sırası ve değişken frekanslı tahrik bileşenlerinin kullanımı, verimliliğin temelini oluşturuyor.
  • Pompalar ile ana emme ve basma kollektörlerinin paslanmaz çelik yapısı, orijinal sistem yapısına kıyasla, kullanım suyu kalitesinin iyileştirilmesine olanak sağlıyor.
  • Yeni sistemin daha az yer kaplaması, ayrı güç ve su izolasyon yöntemleri ve genel hizmet erişilebilirliği, eski sisteme göre büyük iyileştirme sağlanan alanlar.

Tüm taraflar arasındaki olumlu, yakın işbirliği son derece etkiliydi ve projenin başarısı için hayati önem taşıyordu.

Bu pompaların çalıştığı ve elektrik tüketimimizi azalttığı her yıl, giderek daha yüksek verimlilik artışı sağlayacaktır. Ve tüm bunlar LEED Platinum derecesini elde etmemize yardımcı oluyor.
Patrick Murphy, Genel Müdür 345 California

Grundfos’un sunduğu çözüm:

  • Grundfos Hydro MPC EC 100kA SCCR 4CR45-7-2 Quadruplex
  • Değişken hızlı hazır pompa sistemi

Diğer ilgili vakalar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerin ilgili hikâyelerini inceleyin.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos uygulamalarını bulun.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos ürünlerini bulun.