Mısır’daki lüks tatil köyü, Grundfos hazır pompa çözümüyle zamandan ve alandan kazandı

Durum

Büyük ölçekli projelerden oluşan geniş portföyüyle tanınan saygın bir Emirlik gayrimenkul geliştiricisi, deniz kenarında titizlikle tasarlanmış, 6,5 milyon metrekareyi aşan büyüklükteki lüks tatil köyü için bir atık su transfer çözümü arıyordu. Bu tatil köyü, Mısır'ın Kuzey Kıyısı'ndaki en ünlü konaklama alanlarından biri ve benzersiz bir tatil deneyimi sunmayı taahhüt ediyor.

Tasarım aşamasında tatil köyü, kanalizasyon çekim hattının altında yer alan beş binanın atık suyunu yönetmekte büyük bir engelle karşılaştı. Projenin alan ve zaman kısıtlamaları nedeniyle klasik beton atık su transfer istasyonunun pratik olmayacağı düşünüldü.

Çözüm

Grundfos, müşteri deneyimini dönüştüren yenilikçi hazır pompa istasyonunu sundu. Kompakt tasarımıyla, mevcut alana en uygun seçenekti, kurulum ve devreye alma sürecinin hızlı ve sorunsuz geçmesini sağladı.

Pompalar, aksesuarlar ve kontrol paneli dahil olmak üzere sistemin tamamı, tak ve çalıştır çözümü olarak teslim edildi. Müşteriler sadece pompa istasyonunu yerleştirdi, giriş ve çıkış borularını bağladı ve elektrik güç kaynağını bağladı. Atık su transfer istasyonu hemen kullanıma hazır hale geldi, tüm süreci kolaylaştırdı, böylece geri dönüş süresini kısalttı ve optimum sonuçlar verdi.

Grundfos hazır çözümü, kurulum süresini önemli ölçüde azaltarak atık su transferi alanında oyunun kurallarını değiştiriyor.
Ezz Mamdouh Satış Geliştirme Müdürü

Sonuç

Grundfos tarafından sağlanan hazır pompa istasyonu, klasik beton atık su transfer istasyonlarına kıyasla %60 daha az yer kapladı, kurulum ve işçilik süresini yaklaşık %75 azalttı. Bu çözüm, tek bir kuruluştan satın alma gerektiren tek kaynak sorumluluk modeliyle müşteri deneyimini iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda inşaat atıklarını en aza indirerek ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltarak tesisin sürdürülebilirlik hedeflerini de destekledi.

Grundfos’un Sunduğu Çözüm:

  • Komple atık su transfer istasyonu: PS.G.18.36.D.DC.SS80.A80
  • SE1.80.80.55.A.Ex.4.51D.B.Z
  • LC 241 2x 10-30 SD 3x230/400 PI OPT
  • Şamandıralı kontak FSI, 10 metre kablo"

PUST

Diğer ilgili referans örnekleri

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerimizle ilgili başarı hikayelerini de okuyabilirsiniz.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos ürünlerini bulun.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos uygulamalarını bulun.