Mısır rehabilitasyon merkezi, Grundfos ile yenilik yapıyor

Durum

Ülkenin sağlık altyapısının temel taşlarından biri olan Mısır'ın en büyük rehabilitasyon merkezi, faaliyetlerini engelleyebilecek önemli bir alan kısıtlaması karşı karşı kalmıştı. Alan kullanımını maksimize ederken sürdürülebilirlik taahhüdünden taviz vermemesi gereken rehabilitasyon merkezi, operasyonel hedefleriyle uyumlu olacak bir enerji verimli çözüm arıyordu.

Rehabilitasyon merkezinin enerji verimliliği ve alan konusunda karşılaştığı zorlukları çözmekle kalmayıp aynı zamanda %40 enerji verimliliği sağlayan ve maliyetleri önemli ölçüde azaltan bir çözüm sunmaktan gurur duyuyoruz.
Ramy Ragaei, Kıdemli Satış Mühendisi Grundfos Mısır

Çözüm

Grundfos, 33 metre basma yüksekliğinde 300 m3/sa. hidrolik çalışma sağlayan ve 36,2 kW enerji çeken 45 kW motora sahip tek bir CRN 255 pompadan oluşan son derece verimli bir çözüm önerdi.

Alan kısıtlamaları nedeniyle müşteri, mümkün olan en yüksek verimliliğe sahip dikey inline pompayı tercih etti. Grundfos çözümü, hem alan hem de verimlilik taleplerini mükemmel bir şekilde karşılıyordu.

Rakip şirketin teklifi, 36,2 kW'lık Grundfos çözümüne karşılık aynı hidrolik görev için yaklaşık 56 kW enerji çeken 2 pompadan oluşuyordu. Bu, çözümlerimizin ne kadar verimli olduğunu vurguluyor.

Grundfos çözümünü seçen rehabilitasyon kompleksi yalnızca enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmakla kalmadı, aynı zamanda tek bir pompa minimum alan kullandığı, borular ve vanalar gibi aksesuarları azalttığı için sermaye harcamalarını da azalttı. Ayrıca enerji tüketimi açısından işletme giderleri, rakiplerimizden 19,82 kW daha düşüktü.

Sonuç

Grundfos'un gelişmiş tek pompalı çözümünün uygulanmasının doğrudan bir sonucu olarak rehabilitasyon kompleksi enerji tüketimini %40 azalttı ve bu özel yaklaşımın etkinliği kanıtlandı. Optimize edilmiş enerji kullanımı, yalnızca kompleksin sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olmakla kalmadı, aynı zamanda uzun vadeli harcamaları önemli ölçüde azaltarak yatırımı son derece uygun maliyetli hale getirdi.

CRN

Ayrıca, pompa gereksinimlerinin yüksek performanslı tek bir ünitede birleştirilmesiyle, bir zamanlar ciddi operasyonel zorluk teşkil eden alan kısıtlamaları tamamen çözüldü. Bu sonuç, kompleksin genel verimliliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda diğer kritik işlevler için değerli bir alan açığa çıkararak Grundfos'un yenilikçi, alan tasarruflu ve enerji verimli çözümler sunmada stratejik bir ortak olarak rolünü güçlendirdi.

Grundfos’un Sunduğu Çözüm:

CRN 255 Pompa 45KW

Diğer ilgili vakalar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerin ilgili hikâyelerini inceleyin.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos uygulamalarını bulun.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos ürünlerini bulun.