Grundfos, teknik uzmanlığıyla Orta Doğu Lüks anlayışında dönüşüm sağladı

Durum

Dubai, 2050 yılına kadar %75 temiz enerjiyi hedefleyen Dubai Temiz Enerji Stratejisi 2050 ile dünyanın en sürdürülebilir şehirlerinden biri olmayı hedefliyor. Şehrin çevreci kentsel kalkınma kararlılığı, Jumeirah'daki yeni nesil bölgesel soğutma tesisi gibi projelerde açıkça görülüyor. Bu bölgesel soğutma tesisi, bu vizyon doğrultusunda çevresel ayak izini azaltmak ve verimliliği artırmak için çevre dostu teknolojilerden yararlanıyor.

Bununla birlikte, sınırlı güç kaynağı, alan kısıtlamaları ve zaman çizelgesi sıkışıklığı gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı ve teslim tarihlerini kaçırmaması için teslim süresini %30-40 kısaltması gerekiyordu. Bu engeller, yüksek standartları korurken ilerlemeyi yavaşlatma tehdidi oluşturuyordu.

Grundfos, tasarımdan uygulamaya kadar müşteriyi, danışmanı ve yükleniciyi yakından ilgilendiren uçtan uca desteğe inanıyor. Bu proje, müşterilerimizin sürdürülebilir çözümler için Grundfos'a her zaman güvenebileceklerini gösteriyor.
Vignesh Babu, Kıdemli Satış Mühendisi Grundfos

Çözüm

Grundfos, bölgesel soğutma tesisinin zorluklarını aşmak için IE4 motorlu yüksek verimli LS ve LSV pompaları içeren özelleştirilmiş bir çözüm geliştirdi. Belzona kaplama ile %3'lük bir verimlilik artışı sağlandı ve enerji tüketimi azaltıldı.

Ayrıca LSV pompalar, mevcut alana sorunsuz bir şekilde sığdığı için alanı optimize etti. Grundfos'un teknik uzmanlığı, Dubai'nin kentsel altyapısında sürdürülebilir kalkınmaya verilen önem doğrultusunda bölgesel soğutma tesisinin sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmasını sağladı.

Sonuç

Gelişmiş, Belzona kaplamalı pompalar verimliliği %87,5'e kadar yükselterek, daha pahalı orta voltajlı motorlardan kaçınarak enerji tüketimini ve maliyetleri azaltan düşük voltajlı motorların kullanımına imkan tanıdı. Bu aynı zamanda sermaye harcamalarının azaltılmasına ve varlık kullanımının iyileştirilmesine yol açtı. Tasarımdan teslime kadar tüm aşamaları ele alan Grundfos, müşterilerin sorunlu noktalarını çözdü ve tercih edilen tedarikçi olarak rolünü sağlamlaştırdı.

Bu iş birliği, Grundfos'un enerji verimli çözümlerin güvenilir tedarikçisi olarak konumunu güçlendirdi. Grundfos’un stratejik problem çözümleri, bölgesel soğutma tesisinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olurken operasyonel verimliliğini artırdı ve özel çözümlerin bölgesel soğutma projelerinde verimliliği artırırken aynı zamanda nasıl sürdürülebilirlik sağladığını da gösterdi.

Grundfos’un Sunduğu Çözüm:

  • IE4 motorlu LS pompalar, 520 kW güce kadar
  • IE4 motorlu LSV pompalar, 600 kW güce kadar

LS pumps

LSV pumps

Diğer ilgili vakalar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerin ilgili hikâyelerini inceleyin.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos'un sunduğu ürünleri inceleyin.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos uygulamalarını inceleyin.