Grundfos, Hindistan'ın Silikon Vadisi'ndeki lider otelde enerji verimliliğini artırıyor

Durum

Lüks otelciliğin rekabetçi dünyasında, Hindistan'daki ünlü bir otel zinciri, olağanüstü konuk hizmeti ve zengin konaklama alanları ile öne çıkıyor. Büyük şehirlerdeki mülkleri ve popüler turistik mekanları ile bu marka, zarafet ve konforla özdeşleşti.

Ancak otel, eski pompa sistemi nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıyaydı. 15,3 kW/saat tüketimle verimsiz bir şekilde çalışan mevcut pompa, yılda 134.028 kW gibi şaşırtıcı bir enerji tüketiyordu. Bu verimsizlik, uygun bir kontrolörün olmamasından ve basınç şalteri kullanımının aşırı enerji tüketimine ve tutarsız basınç dağıtımına neden olmasından kaynaklanıyordu. Ayrıca eski pompa sistemi yılda 87,38 metrik ton CO₂ üretiyordu ve bu da otelin sürdürülebilirlik hedeflerinin önünde büyük bir engel oluşturuyordu.

Hydro MPC-E sistemimiz, enerji kullanımını yıllık 65,7 MW azalttı ve CO₂ emisyonlarını 44,45 mT tona düşürerek hem sürdürülebilirlik hem de 2 yıl gibi hızlı bir yatırım geri dönüşü sağladı.
Vimal Raj, İş Geliştirme Müdürü Enerji Optimizasyonu Grundfos

Çözüm

Grundfos, kapsamlı bir enerji etüdü gerçekleştirdi, danışmanla ve otel mühendislik ekibiyle ayrıntılı görüşmeler yaptı. Bulgulara dayanarak, hem basıncı hem de debiyi hassas bir şekilde düzenlemek için özel olarak tasarlanmış gelişmiş Hydro MPC-E hidrofor sistemi önerildi.

Yeni sistem, 5,5 kW IE5 motorlara sahip, dahili kontrolör ve Değişken Frekanslı Sürücü (VFD) ile donatılmış 4 adet CRE 10-5 pompalardan oluşuyordu ve önemli bir verimlilik artışı sağladı. Otel, bu çözümü uygulayarak sürdürülebilirlik hedefleriyle uyum sağlamayı, enerji tüketimini azaltmayı ve CO₂ emisyonlarını düşürmeyi başardı ve bu sayede işletmeyi daha çevreci ve daha verimli hale getirdi.

yıllık 44,45 mT

CO₂ azaltımı

65,75 MWh/yıl

enerji tüketimi azaltma

2 yıl

Yatırımın Geri Dönüş Süresi (ROI)

Sonuç

Hydro MPC CRE sisteminin uygulanması, otele olağanüstü sonuçlar sundu. Tesis, enerji tüketiminde yıllık 65,75 MWh gibi önemli bir azalma sağladı ve karbon emisyonlarını yıllık 44,45 metrik ton düzeyinde azalttı.

Grundfos'un sunduğu yenilikçi ve verimli çözümlerle otel, sadece 2,3 yıl içinde yatırımın geri dönüşünü (ROI) sağladı. Bu iyileştirmeler, yalnızca otelin iddialı sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda çevresel etkiyi en aza indirme taahhüdünü de sergiledi.

Grundfos’un Sunduğu Çözüm:

  • IE5 motorlu Hydro MPC E 4 x CRE 10-5 5,5 kW sistem

Hydro MPC E 4 x CRE 10-5, 5.5 kW system with IE5 motors

Diğer ilgili vakalar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerin ilgili hikâyelerini inceleyin.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos'un sunduğu ürünleri inceleyin.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos uygulamalarını inceleyin.