Grundfos'un akıllı çözümleriyle lüks yaşam bir üst seviyeye çıktı

Durum

Dubai'de insan yapımı prestijli bir adada yer alan lüks konut kompleksi, modern tasarımı doğal unsurlarla harmanlayarak, lüks ve konforu özetleyen geniş, zarif tasarımlı süitleriyle konut sakinlerine benzersiz bir ada yaşam tarzı sunuyor.

Bu lüks konut kompleksi, su basınçlandırma sisteminde önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Büyük boyutlu 75 kW uçtan emişli pompalar, ciddi su koçu darbelerine ve ani basınç dalgalanmalarına neden olarak sık sık boru kırılmasına neden oluyordu. Eskiyen altyapı ve konut kompleksinde pompa kapasitesi ile su talebi arasındaki dengesizlik, aşırı enerji kaybına ve sık sık kesintilere neden oluyordu. Odak noktası, güvenilir ve uygun maliyetli su dağıtımı için enerji verimliliğini artırmak ve basınç kontrolü sorunlarını azaltmaktı.

Hem operasyonel verimliliği hem de enerji verimliliğini artıran, ihtiyaca özel, yenilikçi yaklaşımların değerini vurgulayan bir çözüm sunmaktan gurur duyuyoruz.
Velon Leon Saldanha, Satış Sonrası Hizmetler Mühendisi Grundfos Gulf

Çözüm

Grundfos tarafından yapılan ayrıntılı enerji etüdünün ve pompa denetiminin ardından büyük boyutlu pompaların küçültülmesinin ve yükün daha küçük, daha verimli pompalara yeniden dağıtılmasının enerji verimliliğini önemli ölçüde artıracağı ve operasyonel sorunları çözeceği görüldü.

Grundfos, 11 kW ve 7,5 kW pompalara sahip Hydro MPC akıllı basınçlandırma sistemini kullandı ve beş büyük uçtan emişli pompayı, dahili Değişken Frekanslı Sürücülere (VFD) sahip daha küçük kapasiteli dikey çok kademeli pompalarla değiştirdi. Kurulum süreci, arıza süresini en aza indirmek ve sorunsuz geçişe imkan tanımak için hassas bir şekilde planlandı.

Yeniden tasarlanan sistem artık önceki sabit basınçlı kurulumu yerine oransal basınç kontrolü ile çalışıyor, bu da enerji tüketimini önemli ölçüde azaltırken kompleks genelinde tutarlı su basıncı sağlıyor. Ayrıca ani basınç dalgalanmaları riskini ortadan kaldırmak ve boru kırılmalarını etkili bir şekilde önlemek için Hydro MPC kontrolöre dahili yumuşak basınçlandırma özelliği eklendi.

106,56 mT

CO₂ azaltımı

%53,27

enerji tüketimi azaltma

3,57 yıl

Yatırımın Geri Dönüş Süresi (ROI)

103.375 AED/yıl

maliyet azaltma

Sonuç

Müşteri, sistemi küçülterek ve Hydro MPC-E çözümünü uygulayarak, güvenilir artışı, enerji tüketimi azaltma ve bina genelinde istikrarlı su basıncı gibi çok sayıda olumlu sonuç elde etti.

Enerji tüketimini azaltmanın ötesinde yeni sistem, önceki kurulumda sık sık yaşanan arızalara çözüm sunarak onarım maliyetlerini de önemli ölçüde azalttı.

Grundfos’un Sunduğu Çözüm:

  • Hydro MPC-E 4 CRIE 15-5, 11 kW, IE5 motorlu
  • Hydro MPC-E 4 CRE 32-4-2, 7,5 kW, IE5 motorlu

Hydro MPC-E 4 CRE Booster systems

Diğer ilgili vakalar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerin ilgili hikâyelerini inceleyin.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos'un sunduğu ürünleri inceleyin.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos uygulamalarını inceleyin.