Grundfos Connect Asset Monitor ile binanızın su sisteminin verimliliğini yepyeni bir düzeye taşıyın. Performansı optimize edin, israfı azaltın ve olası sorunlara daha hızlı müdahale edin.
Grundfos Connect Asset Monitor binanız için neler yapabilir?
Günümüzde ticari binaların %80'e yakını, yüksek ilk yatırım maliyetleri, basit dijital araçların eksikliği ve parçalı bina sistemleri nedeniyle hizmet dışıdır.
Grundfos Connect Asset Monitor – akıllı, bulut tabanlı bir çözüm – bu durumu değiştiriyor. Basitçe söylemek gerekirse, kontrol sizde olur. Tek bir arayüzden tüm önemli verileri takip edebilir, erken uyarılar alabilir ve su sistemlerinizin nasıl çalıştığına dair net bir genel bakış elde edebilirsiniz. Bu, binanızın su şebekesini her zaman kontrol altında tutmanın ve bina performansını en üst düzeye çıkarmanın en akıllı yoludur. Videoyu izleyin veya broşürden tüm ayrıntıları öğrenin.
Akıllı pompanızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın
Grundfos Connect Asset Monitor ile akıllı pompanızın tasarlandığı amaca uygun, veriye dayalı avantajlardan yararlanarak performans ve verimliliği en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
Başlamaya hazır mısınız? Ünitelerinizi bağlamak çok kolay—aşağıdaki tanıtım videosunu izleyin ve optimizasyona bugün başlayın.
Ünitelerinizi Grundfos Connect Asset Monitor’a nasıl bağlayacağınızı öğrenin
Pompalarınızı ve ekipmanlarınızı Grundfos Connect Asset Monitor platformuna nasıl bağlayacağınızı öğrenin.
Bu kılavuz, donanım gereksinimlerini, bağlantı ayarlarını ve varlığınızı tamamen çevrimiçi hale getirmek için gereken adımları açıklamaktadır.
Doğru Asset Monitor aboneliğini seçin
Grundfos Connect Asset Monitor, temel izleme hizmetinden tam kontrol, raporlama ve gelişmiş panellere kadar farklı operasyonel ihtiyaçlara uygun esnek abonelik seviyeleri sunmaktadır.
Akıllı pompalarımızı daha yakından inceleyin
Grundfos akıllı pompalarının tüm ayrıntılarını, belgelerini ve teknik özelliklerini inceleyin.
Grundfos Connect Asset Monitor nasıl çalışır?
Grundfos Connect Asset Monitor hakkında her şeyi öğrenmek ister misiniz? Her şeyi biz hallederiz. İşte bize en sık sorulan soruların yanıtları.
Ödemeler nasıl çalışır?
Abonelik temelli bir model olup, şartlar ve koşulları kabul edebilir ve servise online olarak üye olabilirsiniz. Bu ücret, bağlı cihaz başına yılda bir kez faturalandırılır.
Sistemimi güvenli bir şekilde izleyebilir miyim?
Evet - ekipman parametrelerinizi izlerken, veri güvenliğini nasıl sağladığımızı belgeler bölümünde bulunan güvenlik beyaz kağıdımızda öğrenin.
Abonelik ücretine herhangi bir donanım dahil mi?
Hayır, donanım ve kurulum abonelikten ayrı olarak ele alınır. Gerekli donanım ve hizmetleri temin etmek için lütfen size en yakın yetkili Grundfos bayisiyle iletişime geçin.
Platform hangi veri çözünürlüğünü sunabilir?
Standart veri çözünürlüğü dakikada bir veri noktasıdır ve veri paketleri ağ geçidinden buluta her beş dakikada bir gönderilir. Bir alarm veya benzeri bir durum meydana geldiğinde, veri paketi anında gönderilir.
Grundfos pompamı kendi otomasyon sistemime bağlayabilir miyim?
Evet, analog ve dijital sinyalleri entegre etmek için IO Modüllerimizden birini kullanabilir ya da fieldbus üzerinden üçüncü taraf bir cihaza iletişim kurmak için ağ geçitlerinden birinin Modbus RTU * seçeneğini kullanabilirsiniz.(* Modbus RTU 2023 'te geliyor)
Grundfos Connect Asset Monitor ne kadar güvenlidir?
Grundfos Connect Asset Monitor, verilerinizi korumak üzere tasarlanmıştır; böylece siz de en önemli konuya odaklanabilirsiniz: sistemlerinizi verimli ve güvenilir bir şekilde işletmek. İhtiyaçlarınıza göre tasarlanmış sağlam güvenlik özellikleri sayesinde, varlıklarınızın, verilerinizin ve ağınızın güvende olduğunu bilerek içiniz rahat olur. Bunun nasıl yapıldığını teknik raporumuzda öğrenin.