Veri merkezlerinde su arıtımı ve termal süreç optimizasyonu

Proses suyunun fizikokimyasal stabilizasyonu, veri merkezlerinde operasyonel uygulanabilirliğin ve sürdürülebilirliğin temel taşıdır. Langelier Doygunluk İndeksi’nin (LSI) titizlikle yönetilmesi, biyofilm ve kireç oluşumunu azaltmak için kritik öneme sahiptir. Düşük ısıl iletkenlikleri nedeniyle, bu birikintiler kritik yalıtım bariyerleri olarak davranır ve böylece PUE’yi (Power Usage Effectiveness) düşürür.

Konsantrasyon Döngülerinin (COC) en üst düzeye çıkarılması stratejisi ve alternatif su kaynaklarının entegrasyonu, WUE’yi (Water Usage Effectiveness) azaltmak ve düzenleyici uyumsuzluktan kaynaklanan mali yükümlülükleri önlemek için zorunludur. Su arıtımında veri odaklı bir modele geçiş, yalnızca bir varlık koruma önlemi değil, aynı zamanda nominal termodinamik verimliliği ve altyapının işletme giderlerinin (OpEx) rekabetçiliğini sağlamak için mühendislik açısından bir gerekliliktir.

Giriş

Proses suyunun titizlikle arıtılması, endüstriyel termal sistemlerin termodinamik stabilitesinin ve yapısal bütünlüğünün sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. İnorganik birikintiler, korozyon ve biyofilmler, genel ısı transfer katsayısını düşürerek ve akışın ısıl direncini artırarak ısıl bariyerler olarak işlev görür. Fizikokimyasal şartlandırma ve mikrobiyolojik kontrol programının yokluğu, tasarım noktasının üzerinde işletme rejimlerine yol açarak enerji performansında kayıplara, artan OpEx’e ve varlık bozulma mekanizmalarının hızlanmasına neden olur. Buna karşılık, uygun kimyasal stabilizasyon ve sistematik mikrobiyolojik kontrol, ısı transfer katsayılarını en üst düzeye çıkarır, operasyonel güvenilirliği artırır ve kritik bileşenlerin hizmet ömrünü uzatır.

Veri merkezi altyapısında stratejik önem

Bir Veri Merkezinin termal mimarisi; altyapının büyüklüğü, iklimsel kısıtlar ve yerel psikrometrik profil temel alınarak boyutlandırılır. Bu değişkenler matrisi, hibrit evaporatif sistemlerden doğrudan çipe çözümlerine kadar uzanan soğutma topolojisini belirler ve gerekli akış rejimlerini ile arıtma teknolojilerini tanımlar. Hyperscale tesisler yedeklilik ve hacimsel akış optimizasyonuna öncelik verirken, Edge/Mikro segmentleri operasyonel basitleştirmeye ve su tüketiminin en aza indirilmesine odaklanır. Her senaryoda, fizikokimyasal stabilizasyon, aşındırıcı ve biyolojik süreçlerin azaltılması için teknik bir zorunluluk teşkil ederek nominal termal verimliliğin ve ısı değiştiricilerin yapısal bütünlüğünün korunmasında belirleyici unsur olarak hizmet eder.

Sürdürülebilirlik metrikleri ve kaynak verimliliği: PUE ve QUE

Bir Veri Merkezinin çevresel performansı, iki sürdürülebilirlik ve verimlilik göstergesi ile denetlenir:

Güç kullanım etkinliği (PUE): Toplam güç yükü ile kritik Bilgi Teknolojisi (IT) yükü arasındaki oran.

PUE= Ptoplam / PIT

Altyapının elektriksel verimliliğini temsil eder; birliğe yakın değerler (1,1 ila 1,6) optimize edilmiş termal yönetimi gösterir.

Su kullanım etkinliği (WUE):

Bu oran, tesisin su yoğunluğunu (L/kWh) ölçer. Su kıtlığı senaryolarında, hava soğutma veya kuru soğutma sistemlerinin benimsenmesine yönelik stratejik bir eğilim bulunmaktadır. Bu topolojiler, daha yüksek elektrik tüketimi nedeniyle PUE’de önemli bir artışa yol açabilse de, su tüketiminden muaf mimarilerde teorik sınır olan WUE=0’a yaklaşarak WUE’nin önemli ölçüde azaltılmasını sağlar.

WUE= Yıllık su tüketimi/Yıllık IT enerji tüketimi

PUE ve WUE azaltımı için ileri stratejiler

Geleneksel kimyasal şartlandırmanın ötesinde, PUE ve WUE göstergelerinde önemli bir azalma, iki stratejik sütuna dayanan sistemik kaynak yönetimini gerektirir:

Su matrislerinin çeşitlendirilmesi: Belediye içme suyuna bağımlılığın azaltılması; yağmur suyu, nehir suyu, deniz suyu veya arıtılmış atık su (gri su) gibi alternatif kaynakların entegrasyonu ile sağlanır. Bu matrislerin uygulanması, özgül kirleticileri nötralize etmek ve ısı değiştiricilerin termodinamik bütünlüğünü korumak için titiz ön arıtma ve ultrafiltrasyon protokollerini gerektirir.

Konsantrasyon döngülerinin (COC) en üst düzeye çıkarılması: Evaporatif sistemlerde su verimliliği, blöf suyunun tuzluluğu ile besleme suyu arasındaki oran tarafından belirlenir. Gelişmiş kimyasal arıtımlar veya besleme suyunun kısmi demineralizasyonu yoluyla COC’nin artırılması, blöf hacmini ve toplam su gereksinimini önemli ölçüde azaltır. Mineral çökelmesi olmadan yüksek COC’de çalışabilmek için gerekli olan stokiyometrik denge, enerji verimliliğini (PUE) korurken WUE’nin en aza indirilmesinde belirleyici faktördür.

Şekil 1. Kulelerle genel soğutma sistemi.

Termal direncin nicel değerlendirilmesi

Langelier Doygunluk İndeksi (LSI)

Langelier Doygunluk İndeksi, bir sistemin kireçlenme veya korozyona yönelik termodinamik eğiliminin öngörüsel bir ölçüsüdür:

LSI = pH - pHa

Yorumlama:

  • LSI>0 : Aşırı doygun – kireç oluşumu eğilimi.
  • LSI<0 : Doymamış – korozyon eğilimi.

Şekil 2. Isı transferine yönelik yalıtım katmanları: 1-Kireçlenme, 2-Korozyon, 3-Mikrobiyolojik büyüme, 4-Çamur.

Kireçlenme, sistemin etkin ısıl iletkenliğini azaltan mineral veya biyolojik materyallerin birikimi sonucu, ısı değişim yüzeylerinde ilave ısıl direnç oluşturur. Bu olgu, bir yalıtım bariyeri olarak işlev görür ve zamanla ısı transfer verimliliğini ve dolayısıyla tesisin genel performansını olumsuz etkiler. Bakır yüksek ısıl iletkenlik sergilerken, yaklaşık 390 W/(m·K), kalsiyum karbonat birikintileri önemli ölçüde daha düşük değerlere sahiptir, 2,2 ila 2,9 W/(m·K) aralığında. Daha da kritik olan biyofilmlerdir; bunların iletkenliği yalnızca 0,5 ila 0,6 W/(m·K) olup, mineral kireçten yaklaşık dört kat daha fazla yalıtım etkisi yaratır. Bu nedenle, son derece ince biyolojik katmanlar dahi, daha kalın mineral birikintilerle karşılaştırılabilir termal kayıplar oluşturabilir; bu durum, sistemin termal verimliliğinin korunması için titiz mikrobiyolojik kontrolün önemini vurgular. Birikim riski ve operasyonel verimsizliğin doğrulanması, entegre çok parametreli bir analiz gerektirir. Kritik değişkenler olan pH, sıcaklık, kalsiyum sertliği, alkalinite ve iletkenliğin stokiyometrik korelasyonu yoluyla Langelier Doygunluk İndeksi (LSI) hesaplanır. Bu öngörüsel modelleme, doygunluk potansiyelinin (kireçlenme ve korozyon) dengelenmesi için gereklidir ve böylece konsantrasyon döngülerinin ve kimyasal dozlamanın optimize edilmesini sağlayarak PUE ve WUE göstergeleri üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirir.

Sonuç

Bilimsel ilkelere dayanan bir su arıtma programı, kimyasal, mikrobiyolojik ve operasyonel parametreler arasında dinamik bir denge kurar. PUE ve WUE göstergelerinin optimizasyonunu LSI modellemesi ve su kimyasının veri odaklı analitik kontrolü ile bir araya getirerek, veri merkezi yöneticileri su ve enerji tüketiminde ölçülebilir azalmalar elde edebilir. Aynı zamanda bu yaklaşım, termal bütünlüğün korunmasını ve soğutma varlıklarının uzun vadeli operasyonel güvenilirliğini sağlar. Grundfos, bu tür altyapıların hassas teşhisi ve sistemik optimizasyonu için en ileri teknolojileri sunar.

Kaynaklar:

  1. ASHRAE Teknik Komitesi 9.9; Veri İşleme Ortamları için Termal Kılavuzlar
  2. Langelier, W. F. (1936): Korozyon Önleyici Su Arıtımının Analitik Kontrolü
  3. Su ve Atık Suyun İncelenmesine Yönelik Standart Yöntemler (APHA/AWWA/WEF)
  4. Kazi, S.N., “Isı Transferi Yüzeylerinde Kirlenme”, Heat Transfer – Theoretical Analysis, Experimental Investigations and Industrial Systems içinde, InTechOpen, 2011
  5. Veri Merkezlerinde Su Verimliliği: WUE Neden Önemlidir