SCALA2'yi doğru şekilde kurmak neden önemli?

SCALA2'yi doğru şekilde kurmak birkaç nedenden dolayı çok önemlidir.

Optimum performansın korunmasına yardımcı olur, pompanın ve su sisteminin zarar görmesini önler, enerji verimliliği sağlar, sistem kaçaklarını ve bunun sonucunda ortaya çıkan su hasarlarını önler, yönetmeliklere uyum sağlar ve evin her yerinde tutarlı su basıncı sağlar.

SCALA2 sisteminizi optimize etmek için sıhhi tesisat yönetmelikleri gibi yerel mevzuat ve yönetmeliklerin yanı sıra aşağıdaki en iyi uygulama ipuçlarımızı uygulayın.

 

SCALA2 doğru şekilde nasıl kurulur?

Lütfen bu en iyi uygulama kontrol listesinin yalnızca genel bir kılavuz olarak hazırlandığını unutmayın.

SCALA2'nin bulunduğunuz lokasyona doğru şekilde kurulduğundan emin olmak için her zaman pompanızla birlikte gelen belgelere bakın ve gerektiğinde bir uzmana danışın.

SCALA2 Belgelerini İndirin

Hazırlık

1. Ürün belgelerini ve teknik özelliklerini inceleyin

Buradan indirebileceğiniz kurulum ve kullanım talimatlarını ile veri kitapçığını inceleyin:SCALA2 Belgeleri.

SCALA2'nin debi, maksimum basınç, elektrik beslemesi ve boyutlar gibi teknik ayrıntıları hakkında bilgi edinin. Bu, pompanın müşterinizin uygulama taleplerini karşılamasını sağlayacaktır. Yerel mevzuatı ve yönetmelikleri kontrol edin; örneğin, içme suyu tesisatları özel gerekliliklere uygun olmalıdır.

2. Uygun bir kurulum yeri seçin

Pompa hem iç mekanlara hem de dış mekanlara kurulabilir (SCALA2, IPX4 sınıfıdır).

Erişilebilirlik, istikrar ve su kaynağına yakınlık gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Bakım için yeterli alan olduğundan emin olun.

Pompa, bir giderin yakınına veya gidere bağlı bir damlama tavasına kurulmalıdır. Başlatma sırasında salmastranın hafif sızdırma yapması normal olduğu için SCALA2 entegre bir damlama tavasına sahiptir. Ayrı bir damlama tavasına kurulum yapmak, boru bağlantısı sızıntılarının giderilmesine yardımcı olur ve biriken olası yoğuşmayı pompa şasisinden uzaklaştırır. Yoğuşmayı önlemek için havalandırılan bir odaya kurun.

Dış mekan kurulumları için hidroforun doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması önerilir. Kış dönemlerinde don riskine maruz kalan sistemin tamamen boş olması gerekir.

3. Elektrik beslemesini kontrol edin.

Elektrik beslemesinin, ürün kılavuzunda belirtilen gereklilikleri karşıladığını doğrulayın.

Elektrik bağlantıları için bir elektrikçinin yardımına ihtiyaç olup olmadığını onaylayın. Elektrik bağlantılarındaki tüm değişiklikler, lisanslı bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

4. Gerekli aletleri hazırlayın

Anahtarlar, penseler, boru kesiciler, teflon bant* ve voltaj test cihazı gibi kurulum için gerekli araçları toplayın.

Tüm pompa bağlantılarının yalnızca elle sıkma gerektirdiğini unutmayın: anahtar kullanmayın. Anahtar kullanılması bağlantı muhafazasını aşırı sıkabilir, çatlatabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
*Boruya düz contalar takılmışsa sızdırmazlık bandı kullanmayın.

5. Gereken malzemeleri hazırlayın

Borular, bağlantı parçaları, vanalar ve gerekli ek aksesuarlar dahil olmak üzere kurulum için gerekli tüm malzemeleri toplayın.

 

Kurulum

1. Elektrik beslemesini kapatın

Kurulumdan önce, herhangi bir kaza veya elektrik tehlikesini önlemek için pompanın kurulacağı alanın elektrik beslemesini kapattığınızdan emin olun.

2. Pompayı kurun

SCALA2 pompayı seçtiğiniz konuma güvenli bir şekilde kurun, düz ve sabit olduğundan emin olun. İdeal olarak, daha sessiz bir ortam oluşturmak için titreşim sönümleyici bir kauçuk tampon üzerine yerleştirin.

3. Boruları bağlayın

Tüm pompa bağlantılarının yalnızca elle sıkma gerekir: anahtar kullanmayın. Anahtar kullanılması, pompa muhafazasına bağlantıyı aşırı sıkabilir ve çatlatabilir, bu da pompanın garantisini geçersiz kılabilir.

Uygun debi sağlamak için gerekli boruları, bağlantı parçalarını ve vanaları takın.

Giriş ve çıkış bağlantıları ±5° ayarlanabilir.

Giriş borusu 10 metreden (10 ft) uzunsa veya emme yüksekliği 4 metreyi (13,1 ft) aşıyorsa borunun çapı 1 inçten büyük olmalıdır.

Çıkışı düz bir yatay boruya bağlayın. Boru sistemindeki herhangi bir dirsekten önce düz bir yatay boru yerleştirmek, gereksiz sürtünme kaybını azaltmaya ve akışı stabilize etmeye yardımcı olabilir. Sistemdeki tüm borular uygun şekilde desteklenmelidir.

İçme suyunun güvenli ve kirlenmeden taşınmasını sağlamak için esnek hortumlar kullanmanızı öneririz. Grundfos esnek hortumlar, hem sıcak hem de soğuk su için Su Düzenleme Danışma Programı (WRAS) onaylıdır ve aşınmaya ve ezilmeye karşı güçlü yapısıyla mükemmel bükülme direncine ve dayanıklılığa sahiptir.

Bağlantı noktalarında sızıntıları önlemek için teflon bant veya uygun sızdırmazlık malzemeleri kullanın. Grundfos esnek borular gibi düz contalarla kapatılmış borularda sızdırmazlık bandı kullanmayın.

SCALA veri kitapçığındaki giriş ve çıkış boruları için genel önlemlere bakınız.

4. Bağlantıları kontrol edin

Pompa, borular ve vanalar arasındaki tüm bağlantıların sıkı ve güvenli olduğundan emin olun. Sızıntı veya basınç düzensizliği olup olmadığını kontrol etmek için bir su basınç göstergesi kullanın.

5. Pompanın havasını alın

İlk çalıştırmadan önce pompaya 1,7 litre (0,45 galon) su doldurulmalıdır.

Emme yüksekliği uygulamaları için kilitleme pimi (takılıysa) çıkarılmalıdır. Ayrıca, pompanın yeniden havasının alınması gerekebilir (dip klapesine kadar doldurma önerilir).

6. Pompayı çalıştırın ve kontrol edin

Elektrik beslemesini açın ve pompanın işlevini test edin.

Sistemin en yüksek noktasında bir musluk açıkken pompayı çalıştırın. Bu, pompadaki ve sistemdeki havayı boşaltır ve pompayı suyla doldurur.

Anormal bir gürültü, titreşim veya kaçak olup olmadığını kontrol edin. Sistemi izleyerek istenen parametrelere uygun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Salmastra yüzeyleri tamamen yağlanana kadar salmastranın çalıştırma sırasında hafif sızdırma yapması normaldir. Bu nedenle pompa, bir giderin yakınına veya gidere bağlı bir damlama tavasına kurulmalıdır (yukarıdaki 2. adıma bakınız).

7. Tank ön şarj basıncını artırın.

Basıncı ayar noktası değerinin %70'ine ayarlayın: asla üzerine çıkmayın.

Ön şarj basıncını ayarlama hakkında daha fazla bilgi için pompanın üst kısmındaki etiketi tarayın veya doğrudan nasıl yapılır kılavuzumuza gidin.

İşletim

1. Sistem kontrollerini gerçekleştirin

Müşterinizin ihtiyaçlarını karşıladığından ve beklenen su basıncını ve debisini sağladığından emin olmak için pompanın performansını farklı yük koşulları altında test edin.

Pompanın kurulduğu sistemin maksimum pompa basıncına göre tasarlandığından emin olun (10 bar'ın üzerinde karşı basıncı önlemek için).

2. Son denetimleri gerçekleştirin

Gevşek bağlantılar, yanlış kablo bağlantıları veya su kaçakları gibi olası sorunlar için tüm tesisatı inceleyin. Belirlenen sorunları uygun şekilde çözün.

3. Kullanıcıyı eğitin

Optimum performans ve uzun ömürlülük sağlamak açısından pompanın çalıştırılması ve bakımı konusunda son kullanıcıya gerekli rehberliği sağlayın. Kullanıcıları, ürün desteğine ve bilgiye ulaşabilecekleri grundfos.com/scala2 adresine yönlendirin.

Kontrol panelinde herhangi bir hata veya alarm görüntülenirse kiminle iletişime geçebileceklerini söyleyin.

Entegre basınç tankındaki ön şarj basıncının yıllık olarak kontrol edilmesini öneririz. Çünkü hava genleşme tanklarına sahip tüm basınç sistemlerinin optimum ve enerji verimli şekilde çalışması için ön şarj basıncının doğru olması gerekir, bu nedenle ayarlama yapılması gerekebilir.

 

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara göz atın:

  • Ecademy kursu
    Bu 15 dakikalık ücretsiz çevrimiçi kurs, size mükemmel su basıncı kavramı da dahil olmak üzere SCALA2'nin uygulamalarını ve avantajlarını açıklamaktadır.

    Diğer kılavuzlar

    Size nasıl yardımcı olabiliriz?

    İster bir ürün satın almak, ister bir Grundfos uzmanından tavsiye almak istiyor olun pompa çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! Desteğe ihtiyacınız olursa iletişime geçmekten çekinmeyin.