葛蘭富協助半導體製造產業實現水資源回收再利用

執行摘要

一家專門製造電動車用碳化矽晶圓的半導體公司,計畫透過改造位於北卡羅來納州的一棟既有建築,將其轉型為新的生產設施,以提升永續發展水平。該公司與 Pureflow 及葛蘭富合作,打造了一套創新的超純水 (UPW) 及製程水回收系統。此次合作不但使該設施的水資源回收目標得以超額完成,而且降低了維護成本。

產業背景:處於十字路口的半導體產業

半導體產業是驅動現代生活的幕後引擎,從智慧型手機到電動車,其影響無所不在。為了在人工智慧、5G 技術和電氣化領域取得領導地位,全球各地的企業正加速擴大半導體生產,以建立更多的資料中心、通訊基礎設施和電動車工廠。然而,半導體產業同時也是當今用水量最大的製造產業之一。其生產設施每日可消耗高達 1,000 萬加侖的超純水。據估計,該產業的年用水量將以每年約 10% 的速度增長1,而一家典型半導體製造廠的用水量,相當於一座擁有 750 萬人口城市的用水量⸺約等於中國香港特別行政區的規模。1

1,000 萬加侖超純水 = 33,000 戶美國家庭的日常用水量¹

晶片生產本身就需要大量的超純水,而製造這些超純水也需要結合多種高耗能製程。此外,晶片生產過程還會產生大量含有有害物質的廢污水。

隨著需求持續增長,半導體產業正面臨越來越大的壓力,需要盡快制定並落實更永續的生產實務。2023 年一項針對半導體高階主管的調查顯示,73% 的受訪者將自然資源(尤其是水資源)的可取得性列為其營運面臨的首要環境風險。¹

挑戰:協助一家半導體公司達成用水效率目標

一家專門生產碳化矽晶圓(主要用於電動車的微電子晶片)的半導體製造商,希望提升其營運的永續性。在規劃北卡羅來納州的新生產設施時(該專案需要將設備加裝改造到一棟既有建築內),該公司力求採用尖端設備與製程,以協助減少用水量,並推進公司的永續發展的目標。

該製造公司的領導階層認為,水資源回收再利用不僅是一項環境責任,也是企業在資源日益緊張的產業中取得競爭優勢的重要策略。針對此專案,該公司選擇 Pureflow 作為合作夥伴。Pureflow 是一家純水設備製造商與服務供應商,擁有超過 40 年純水系統設計與維護經驗。

「葛蘭富不僅生產優質的泵浦, 而且也是非常優秀的合作夥伴。」

合適的泵浦合作夥伴:葛蘭富登場

在高用水量製造設施中,選擇合適的泵浦對於建置水資源回收系統 至關重要。泵浦設備應用於純水製備與過濾流程的各個階段,因此 Pureflow 需要兼具高效率與高可靠性的大流量、高效能泵浦。

為協助該製造商達成設備效能及水資源回收再利用目標,Pureflow 找到了其長期合作夥伴⸺葛蘭富。作為全球知名的高效能智慧泵 浦製造商,葛蘭富以創新、高效率及可靠性聞名。二十多年來,葛蘭 富泵浦持續為 Pureflow 的系統提供動力。這份深厚的信任關係與良 好的市場口碑,使葛蘭富再次成為 Pureflow 另一項重要專案的首選 合作夥伴。

「葛蘭富不僅生產優質的泵浦⸺這些泵浦是我們預先設計的系統 中不可或缺的組成部分⸺也是非常優秀的合作夥伴。」Pureflow 製 程工程師 Stephen Boles 表示。「我們始終與葛蘭富團隊保持暢通的 溝通渠道,攜手合作尋找最佳解決方案。他們一次又一次地證明,他 們和我們一樣重視客戶的需求。」

解決方案:智慧系統,永續設計

客戶需要從經過處理的去離子 (DI) 水中去除碳化矽,目標是在最大 程度上實現水資源回收再利用。Pureflow 隨即著手設計、開發、製造 並安裝了一套超純水 (UPW) 及製程用水回收系統。該系統針對水資 源回收效率與能源效率進行最佳化設計,並依據該製造商新廠房的 需求量身打造。

每一台泵浦的選擇,不僅考量其自身效能,也評估其與智慧化回應 式控制系統的整合能力。葛蘭富泵浦具備智慧化與高可靠性,使 Pureflow 服務團隊能夠即時查看效能指標,並將系統維護需求降至 最低。

該系統在每個關鍵製程環節,皆採用 100% 葛蘭富輸配解決方案。葛 蘭富泵浦應用於市政增壓供水、反滲透 (RO) 進水、臭氧循環、化學品 注入與計量、CIP(就地清洗)撬裝系統運作,以及將最終的高純度水 輸送至晶圓廠等環節。系統採用統一的泵浦平台,有助於簡化維護、 提升可靠性,並確保長期運轉效能。

該系統包含三款不同的葛蘭富泵浦:

葛蘭富 CRN 95-1 多級離心泵浦

這些高效能泵浦應用於超濾製程,可提供所需壓力,使大量水流通過精密膜過濾器⸺最大流量可達每分鐘 400 加侖。

葛蘭富 CRN 125-1 多級離心泵浦

這些泵浦用於膜反沖洗循環,可提供設備清洗所需的動力。CRN 125-1 的泵送能力最高可達每分鐘 650 加侖,以效能卓越、維護簡 易及壽命長使用著稱。

葛蘭富 DME 與 DDA 數位加藥泵浦

精準的化學品加藥對於在處理過程中維持水質 pH 值與化學平衡 至關重要。葛蘭富 DME 與 DDA 數位加藥泵浦確保在整個製程流 程的各個階段,皆能穩定進行化學品加藥。

透過將葛蘭富泵浦整合到其預先設計的解決方案中,Pureflow 得以 為客戶提供一套更可靠、更高效率的系統,同時大幅降低用水量。

結果:達成永續發展目標

作為近期企業永續發展目標的一部分,該半導體製造商設定了一項與用水相關的目標:以 2019 年為基準年,於 2025 年前將水資源回收率提升 25%。最終,該公司在第一年內便達成此目標,這主要歸功於 Pureflow 的系統設計與葛蘭富泵浦所提供的支援。

  • 新系統平均每日回收 180,000 加侖的水資源
  • 由於泵浦具備高可靠性,且維修更加便利,因此降低了維護成本
  • 新系統在設計階段即充分考量擴充性,使該製造商未來能進一步提升水資源回收再利用率

展望未來:攜手共創未來

該半導體製造商、Pureflow 與葛蘭富之間的合作,共同展現了工程技術與環境責任完美結合所能創造的成果。

隨著半導體產業持續蓬勃發展,具備韌性的商業策略(例如製造業中的水資源回收再利用)將日益成為保護地球最珍貴自然資源的重要方式。為此,Pureflow 與葛蘭富持續攜手合作,開發新一代系統,不斷突破水資源回收技術的界限。

資料來源: 
1. James, K. (2024, July). Semiconductor Manufacturing and Big Tech’s water challenge. World Economic Forum.
https://www.weforum.org/stories/2024/07/the-water-challenge-for-semiconductormanufacturing-and-big-tech-what-needs-to-be-done

其它相關案例

閱讀葛蘭富相關解決方案,暸解客戶如何從中獲益。

相關應用

尋找相關應用

相關產品

尋找葛蘭富相關產品。