您是不是非常好奇,我們專業人員是如何處理泵浦發出的聲響與噪音呢?
安裝人員必須確保加壓系統安靜運作,才能讓客戶滿意。不過,水管或加壓泵浦發出的噪音很惱人,且代表供水系統出問題了。噪音很容易透過供水系統中的結構和組件傳播,因此很難確定問題的根源。瞭解噪音原因並實施有效的解決方案,可以提高舒適度與效率。下方實用指南可協助您降低系統中的噪音:
常見噪音來源
泵浦技術過時:較舊的風扇冷卻泵浦會產生明顯的震動和噪音,這些震動和噪音會穿過整個系統
泵浦控制方式問題:低效的泵浦控制方式會導致泵浦持續全速運作,即使沒有水也一樣,這也會產生過大的噪音。
不當安裝:未妥善固定的泵浦會透過建築結構傳播噪音。
降低噪音的解決方案
升級為現代泵浦:建議更換為配備無刷馬達的變頻恆壓泵浦。我們推薦葛蘭富 SCALA2,這款泵浦採多級泵浦技術打造,且使用進階水冷技術來大幅降低噪音和震動。
一般使用情況下,SCALA2 噪音等級為 44 db(A),是市場上最安靜的變頻恆壓泵浦
之一,噪音等級媲美洗碗機等家用電器。請注意,dB(A) 的微小變化對人類耳朵而言差距甚大。我們將新一代 SCALA2 的噪音等級降低至 44 dB(A)。與上一代相比,聲壓降低了 3 dB(A),對人類耳朵來說噪音降低 50%。資料來源連結穩固安裝:確保泵浦牢固地安裝在平穩的表面上。使用防震支架或墊子來減少震動在建築物中傳遞。取得與安裝 SCALA2 相關的最佳實務與重要提示。瞭解如何安裝 SCALA2
彈性連接器/彈性軟管:在泵浦和水管之間安裝彈性連接器。這種連接器有助於吸收震動並減少噪音透過水管傳播。
我們建議使用彈性軟管,確保能以安全且無汙染的方式輸送飲用水。葛蘭富彈性軟管通過水務法規諮詢計畫(WRAS)認證,具有優異的抗扭結性與耐用性,以及堅固的耐磨耗與抗壓結構。您可以在這裡找到更多彈性軟管相關資訊。
定期維護:告知客戶定期維護的重要性,以確保最佳泵浦運作效能。檢查並更換軸承和軸封等磨損零件,防止因退化而產生噪音。
適當選機: 確保泵浦的尺寸型號符合用水需求。型號過小的泵浦可能無法滿足需求,進而導致噪音增加。根據任務挑選合適加壓泵浦型號時,如需協助,歡迎下載我們的「完美恆壓供水指南」
減震:理想做法是,將泵浦安裝在減震橡膠墊上,這樣能讓環境更安靜。這麼做有助於抑制結構中的噪音和震動。
只要解決這些常見問題並實施解決方案,就能大幅降低加壓系統中的噪音,進而提高客戶滿意度與安裝效率。
如果想瞭解專業人員是如何處理泵浦發出的聲響與噪音,歡迎觀看這部影片。這部影片說明我們對 SCALA2 做出了哪些改進,讓這款泵浦成為世界上最安靜的加壓泵浦之一
想瞭解更多 SCALA2 相關資訊嗎?歡迎在這裡閱讀更多內容