Para ingenieros que les gusta operar con mejor desempeño
La nueva generación de bombas CR de Grundfos están diseñadas para brindar eficiencia y confiabilidad de clase mundial, con millones de soluciones personalizables.
Más eficiencia | Más confiabilidad | Más rendimiento
¿DONDE FUNCIONA MEJOR LA NUEVA LINEA CR?
Mejoramos la eficiencia energética más allá de todos los límites conocidos y aumentamos la presión de trabajo máxima en las bombas estándar a 565 PSI.
Al presentar nuevos tamaños de flujo de hasta 1408 GPM, Grundfos CR abre nuevos mundos de posibilidades para bombas verticales multietapa en línea, ahora puede usarlas en aplicaciones que anteriormente requerían bombas centrifugas horizontales y de carcasa bipartida más grandes.
La nueva tecnología CR es mejor para procesos como:
- PRESURIZACIÓN
- OSMOSIS INVERSA
- TRANSFERENCIA DE AGUA
- CONTROL DE TEMPERATURA
¿Cómo podemos ayudarle?
Tanto si está interesado en comprar un producto como si solo busca el consejo de un experto de Grundfos, estaremos encantados de ayudarle a aprovechar al máximo su solución de bombeo. No dude en ponerse en contacto si necesita soporte.