Descubra el futuro del bombeo inteligente

Grundfos TPE3 es la inteligencia que mejora. Mire nuestro breve vídeo para descubrir cómo la gama TPE3 establece un nuevo estándar en soluciones de bombeo inteligentes y de alta eficiencia energética, y contribuye a alcanzar los objetivos de sostenibilidad.

Conozca el potencial de la bomba TPE3

Descubra cómo la combinación inteligente de la máxima eficiencia energética, la conectividad perfecta y la facilidad de instalación y puesta en marcha convierten a la TPE3 en la mejor bomba en línea de su clase. 

Mejore la eficiencia energética hasta 22 kW

Con un motor MGE con clasificación IE5, una hidráulica de alta eficiencia y una inteligencia autónoma, los sistemas TPE3 le permiten ahorrar hasta un 50 % de energía, al mismo tiempo que reducen los costos asociados al ciclo de vida y las emisiones de CO₂.

 

Conectividad más inteligente y mejor control

La bomba TPE3 se integra y se comunica sin problemas con cualquier sistema BMS a través del Modbus RTU integrado, lo que permite un control óptimo, una monitorización en tiempo real y un acceso basado en la nube. También hay disponibles otros Fieldbus a través de módulos CIM.

Fácil selección, instalación y puesta en marcha

La menor diversidad de modelos y un asistente de configuración uniforme hacen que la selección y la puesta en marcha sean muy intuitivas, mientras que la app Grundfos GO agiliza tanto la instalación como la puesta en marcha.

Conozca la TPE3 en detalle

Conozca con más detalle la nueva bomba en línea TPE3 y descubra las características inteligentes que la hacen destacar.

Motor IE5 con hidráulica mejorada

Disfrute de la mejor eficiencia energética de su clase con modelos de hasta 22 kW y reduzca las emisiones de CO₂ al mismo tiempo que prolonga la vida útil de la bomba y reduce los costos de funcionamiento.

Inteligencia autónoma

Las funciones inteligentes y autónomas como AUTOADAPT, FLOWADAPT y FLOWLIMIT ajustan el rendimiento de la bomba en tiempo real, reduciendo el consumo energético y optimizando el rendimiento del sistema.

Modbus RTU integrado

Gracias a su protocolo Modbus RTU integrado, la nueva TPE3 se integra a la perfección con sistemas de gestión de edificios de otros fabricantes. Esto le permite acceder a datos de la bomba en tiempo real y disfrutar de un control preciso y un mejor desempeño de todo el sistema, sin tener que instalar un módulo CIM externo.

Compatibilidad con Grundfos GO

La app Grundfos GO le permite poner en marcha y ajustar la configuración de la bomba de forma remota a través de una conexión inalámbrica, lo que facilita los procesos de configuración y mantenimiento y le ahorra mucho tiempo.  

Selección simplificada

La bomba TPE3 cuenta con un asistente de configuración uniforme en toda la gama de bombas, lo que simplifica la puesta en marcha. Su diseño compacto y la menor diversidad de modelos también facilitan la selección de la variante adecuada para sus necesidades.

Certificación DAP

Se están desarrollando declaraciones ambientales de producto (DAP) para la gama TPE3 con el fin de ofrecer una total transparencia sobre su impacto medioambiental. Diseñada para cumplir con estrictos requisitos, la TPE3 ayuda a reducir el consumo energético y las emisiones, contribuyendo a las iniciativas de sostenibilidad.

¿Qué piensan nuestros clientes?

Podemos hablar sin parar sobre la TPE3, pero es mucho más creíble dejar que nuestros clientes compartan sus historias. Eche un vistazo a algunos ejemplos que demuestran cómo la TPE3 puede marcar una diferencia significativa en los edificios comerciales.

Encuentre la TPE3 adecuada para sus necesidades

Ya sea para sistemas de calefacción o enfriamiento en edificios comerciales o redes de distritos de energía, hay una variante de TPE3 para usted. Eche un vistazo a nuestra gama TPE3 y encuentre la solución perfecta para sus necesidades.