Galería técnica

Refrigerador de aire

La función de un enfriador de aire es similar a la de un evaporador. Lo que lo hace diferente es el tipo de medio refrigerante que utiliza. Un enfriador de aire es un intercambiador de calor utilizado para enfriar y/o deshumidificar el aire.

La salmuera (agua con glicol) se suele utilizar como refrigerante en refrigeradores de aire o se puede utilizar algún otro refrigerante secundario. Un enfriador de aire puede ser, por ejemplo, una tubería de cobre o acero en la que se montan aletas de aluminio. El medio refrigerante que fluye a través del intercambiador de calor refrigera las aletas de aluminio, donde se intercambia calor entre el medio refrigerante y el aire. El aire que se va a enfriar/deshumidificar es forzado sobre las aletas de aluminio por un ventilador.

Grundfos suministra una amplia gama de bombas circuladoras como bombas de aire acondicionado para aire acondicionado en edificios, procesos industriales de refrigeración de aire y otras aplicaciones.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.