Grundfos ha revelado su más reciente innovación: ¡la serie de motores MLE! Esta nueva línea de motores representa un avance importante en la tecnología de bombeo, ya que integra múltiples funciones y mejoras diseñadas para responder a las necesidades cambiantes de industrias en todo el mundo.
Características de vanguardia: La serie de motores MLE viene equipada con tecnología de última generación, incluyendo una potencia de hasta 30 caballos de fuerza (HP), función Safe Torque Off (STO) integrada, comunicación Modbus RTU incluida de fábrica, conectividad Bluetooth para interactuar de forma sencilla con Grundfos GO, y un puerto Ethernet que permite acceso rápido a la nube y a Grundfos GO Link (disponible únicamente en los modelos de 20, 25 y 30 HP).
Seguridad y practicidad como prioridad: Pensados para ofrecer mayor seguridad y facilidad de uso, los motores MLE incorporan la función STO integrada. Esta característica reduce el riesgo de exposición a alta presión o a líquidos peligrosos en sistemas abiertos, protegiendo tanto a los trabajadores como al medio ambiente. Además, los motores ofrecen varias opciones de conectividad que permiten una comunicación fluida con Grundfos GO y un acceso sencillo a la nube y a Grundfos GO Link a través del puerto Ethernet.
Eficiencia energética y compromiso con el medio ambiente: Los motores MLE no solo destacan por su alta eficiencia, sino también por ser amigables con el medio ambiente. Gracias a su variador de velocidad, permiten ajustar la velocidad del motor según la demanda del sistema, logrando ahorros de energía de hasta un 30% en comparación con motores de eficiencia premium. Esta reducción en el consumo energético también disminuye la huella de carbono, convirtiéndolos en una opción sustentable para los clientes.
Facilidad de instalación y mantenimiento: Además de sus avanzadas funciones de seguridad y conectividad, los motores MLE son fáciles de instalar y mantener. Su interfaz intuitiva permite realizar ajustes de manera rápida y sencilla, reduciendo tiempos de inactividad y ayudando a mejorar la productividad.
Disponibilidad e invitación: La nueva serie de motores MLE está disponible para distintos tipos de aplicaciones, incluyendo bombas multietapas, sumergibles (immersible), en línea (inline) y de succión final (end-suction), y ya se encuentra lista para su compra. Grundfos invita a sus clientes a conocer esta nueva generación de tecnología en motores, que establece nuevos estándares en seguridad, eficiencia y confiabilidad dentro de la industria.
Con el lanzamiento de la serie de motores MLE, Grundfos reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia en tecnología de bombeo. Al integrar funciones de última generación con altos niveles de seguridad, conectividad y eficiencia energética, la empresa sigue marcando el rumbo hacia el futuro de la industria.
Recursos relacionados:
Folleto MLE – Incrementa la eficiencia, la seguridad y la conectividad