Referenz

Brunnenpumpe SPE - Umrüstung der Pumpentechnik in Niedernhausen

Brunnenpumpen mit Permanentmagnet-Technologie für den WBV Niedernhausen / Naurod

Der Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod wurde 1965 gegründet, um die Wasserversorgung in beiden Orten sicherzustellen.

Im Zuge einer Gebietsreform wurde die ehemals selbständige Gemeinde Naurod als Ortsteil der Landeshauptstadt Wiesbaden zugeordnet.

Im Wasserbeschaffungsverband übernahm die Hessenwasser GmbH & Co. KG in Groß-Gerau als neuer Partner die Aufgaben und vertritt damit gleichzeitig die Interessen der Stadt Wiesbaden als Rechtsnachfolger. Um die Versorgung der Gemeinde Niedernhausen und einiger Stadtteile Wiesbadens mit frischem Trinkwasser sicherzustellen, unterhält der Verband eine Reihe von Trinkwasserhochbehältern und -leitungen, zudem werden vier Tiefbrunnen betrieben.

Das hier gewonnene Wasser enthält wenig Schwebstoffe und ist frei von Eisen- und Mangananteilen. Im Rahmen der Wasseraufbereitung erfolgt eine Entsäuerung bzw. Aufhärtung auf 6 bis 7 Grad deutscher Härte (˚dH). Somit liegt das Trinkwasser in ganz Niedernhausen und den mitversorgten Stadtteilen Wiesbadens im Härtebereich „weich“.

Die komplette Trinkwasserversorgung erfolgt zu 100% aus eigenen Brunnen.