Referenz

Energie Audit Stadtwerke Neustrelitz

Energetisches Einsparpotenzial aufdecken und Betriebskosten senken

Die Stadtwerke Neustrelitz GmbH sind für die Versorgung der rund 22.000 Einwohner mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser zuständig. Im Rahmen dieser Aufgabenstellung nimmt die Wasserversorgung einen besonderen Stellenwert ein. 

Im Rahmen eines Energie-Audit werden Informationen über den Instandsetzungsort und allgemeine Rahmenbedingungen gesammelt. Danach erfolgt eine Analyse, die eine Inspektion der eingesetzten Pumpen sowie die Installation von Messequipment umfasst, um die exakten Leistungsdaten der Anlage zu ermitteln. Anhand dieser Messwerte kann ein Lastprofil erstellt werden, wodurch Empfehlungen für die neue Pumpentechnik abgeleitet werden können.

Die Stadtwerke Neustrelitz hatten sich 2021 entschlossen, für Ihre Druckerhöhungsanlage Kiefernheide diesen Weg zu gehen. 

Erfahren Sie in unserer Referenz mehr über die eingesetze Lösung und über die folgenden Vorteile des Energie-Adits:

• Energieeinsparmöglichkeiten identifizieren

• Auslegung der Anlage auf Basis tatsächlich gemessener Werte

• Ermittlung der Lebenszykluskosten der Anlage

• Optimierung der Betriebssicherheit durch eine bedarfsgerechte Pumpenauswahl

• Ermittlung der Amortisationszeit für eine Erneuerung der Anlage

Sie haben Fragen?

Vernetzen Sie sich direkt mit unserem Ansprechpartner für Energieoptimierung

Julian Betzer, Senior Service Sales Engineer DACH.

jbetzer@grundfos.com