DIE MISCHUNG MACHT´S
Einfach für Sie gemacht:
Die Mischkreislösung Grundfos MIXIT zusammen mit der MAGNA3
Mit Grundfos MIXIT und der MAGNA3 können Sie schnell und mühelos den optimalen Mischkreis realisieren. Dank der effizienten Komplettlösung vereinfachen Sie die Konstruktion von Mechanik, Elektrik und Verrohrung und reduzieren die Zeit für die Installation und Inbetriebnahme um bis zu 50 %.
Greifen Sie bis zum 28.02.2022 zur Grundfos MIXIT und MAGNA3 und profitieren Sie noch mehr, denn Sie erhalten unsere exklusiven Aktionsprämien gratis dazu: Eine hochwertige Winterjacke von Engelbert Strauss sowie die komplette Inbetriebnahme durch einen geschulten Grundfos Mitarbeiter bei Ihnen vor Ort.
Aktionszeitraum: 01.12.2021 – 28.02.2022
SO EINFACH NEHMEN SIE TEIL
Grundfos MIXIT und MAGNA3 im teilnehmenden Fachgroßhandel kaufen
Kaufbeleg einscannen und zusammen mit Ihren Kontaktdaten bis zum 28.02.2022 per Mail an Grundfos schicken: marketing.dach@grundfos.com
Kurz darauf meldet sich ein Grundfos Experte bei Ihnen, um den Termin für die kostenlose Inbetriebnahme und die Übergabe Ihrer neuen Jacke zu koordinieren
Teilnahmebedingungen
Grundfos MIXIT
Grundfos MIXIT vereint einen Temperaturregler, ein 2- oder 3-Wege-Ventil, einen Stellantrieb, ein Regelventil und Sensoren in einem Plug-and-play-Aggregat. Zusätzlich wird Grundfos MIXIT mit einer kostenlosen Überwachungslösung geliefert, die an Grundfos BuildingConnect oder Ihre bestehende GLT-Anlage angeschlossen werden kann, um Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihr System zu geben.