Dieses Potenzial steck in der TPE3

Erfahren Sie, wie die intelligente Mischung aus bestmöglicher Energieeffizienz, nahtloser Konnektivität und einfacher Installation und Inbetriebnahme die TPE3 zur besten Inlinepumpe ihrer Klasse macht. 

Höhere Energieeffizienz bis 22 kW

Dank eines MGE-Motors der Effizienzklasse IE5, einer hocheffizienten Hydraulik und autonomer Intelligenz können Sie mit der TPE3 bis zu 50 % Energie einsparen und gleichzeitig die Lebenszykluskosten und CO2-Emissionen reduzieren.

Intelligentere Konnektivität und bessere Kontrolle

Die TPE3 kann über das integrierte Modbus RTU mühelos in jedes GLT-System integriert werden und kommuniziert mit diesem. Dies optimiert die Steuerung und ermöglicht die Echtzeitüberwachung und den Cloud-basierten Zugriff. Weitere Feldbusse sind über CIM-Module verfügbar.

Einfache Auswahl, Installation und Inbetriebnahme

Weniger Modelle und ein einheitlicher Einrichtungsassistent machen die Auswahl und Inbetriebnahme äußerst intuitiv, während die Grundfos GO-App sowohl die Installation als auch die Inbetriebnahme vereinfacht.

Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die TPE3

Tauchen Sie tiefer in die neue TPE3-Inline-Pumpe ein und entdecken Sie die intelligenten Funktionen, die sie auszeichnen.

IE5-Motor mit verbesserter Hydraulik

Erleben Sie Klassenbeste Energieeffizienz bis zu 22 kW und reduzieren Sie die CO2-Emissionen, während Sie gleichzeitig die Lebensdauer der Pumpe verlängern und die Betriebskosten senken.

Autonome Intelligenz

Intelligente, autonome Funktionen wie AutoAdapt, FlowAdapt und FlowLimit passen die Pumpenleistung in Echtzeit an, senken den Energieverbrauch und optimieren die Systemleistung.

Integriertes ModBus-RTU-Protokoll

Dank des integrierten ModBus-RTU-Protokolls lässt sich die neue TPE3 nahtlos in Gebäudemanagementsysteme von Drittanbietern integrieren. So können Sie auf Pumpendaten in Echtzeit zugreifen, um eine präzise Steuerung und eine verbesserte systemweite Leistung zu erzielen, ohne ein externes CIM-Modul installieren zu müssen.

Grundfos GO-Kompatibilität

Nehmen Sie die Inbetriebnahme und Anpassung der Pumpeneinstellungen über die Grundfos GO-App per WLAN-Verbindung aus der Ferne vor. Dies vereinfacht Ihre Einrichtungs- und Wartungsprozesse und erspart Ihnen viel Zeit.

Vereinfachte Auswahl

Die TPE3 verfügt über einen einheitlichen Einrichtungsassistenten für die gesamte Pumpenreihe, was die Inbetriebnahme vereinfacht. Das kompakte Design und die geringere Anzahl an Modellvarianten erleichtern zudem die Auswahl der richtigen Ausführung für Ihre Anforderungen.

Finden Sie die passende TPE3 für Ihre Anforderungen

Ob für Heizungs- oder Kühlungsanlagen in gewerblichen Gebäuden oder für Fernwärmenetze – es gibt die richtige TPE3 für Sie. In unserer TPE3-Baureihe finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen.

Optimieren Sie Ihre TPE3 mit dem Grundfos Connect Asset Monitor

Mit Echtzeit-Datenanalysen maximiert der Grundfos Connect Asset Monitor die Leistung des gesamten Wassersystems Ihres Gebäudes, reduziert Verschwendung und reagiert schneller auf auftretende Probleme. Der Grundfos Connect Asset Monitor ist nahtlos auf unsere TPE3-Pumpenreihe abgestimmt und stellt die intelligenteste Möglichkeit dar, das volle Potenzial Ihrer Pumpe auszuschöpfen.

So profitieren Kunden von diesem Produkt

Wir könnten noch lange über die TPE3 reden, aber das, was unsere Kunden zu sagen haben, ist sehr viel glaubwürdiger. Sehen Sie sich einige Erfahrungsberichte an, wie die TPE3 in gewerblichen Gebäuden einen erheblichen Unterschied ausmachen kann.

Vertiefen Sie Ihre Expertise zu TPE3

Sind Sie bereit, Ihre Kenntnisse auf die nächste Stufe zu bringen? Entdecken Sie unseren Ecademy-Kurs zu TPE3 und erfahren Sie, wie Sie das volle Potenzial für Ihr nächstes Projekt ausschöpfen können.