Schutz der Anlagen und Einhaltung von Standards durch THDi-Konformität

THDi (gesamte harmonische Verzerrung im Strom) wird mehr und mehr zum Problem bei Kühlanwendungen für Rechenzentren. Sie entsteht, wenn nichtlineare Lasten in einem Stromnetz zu nicht-sinusförmigen Stromwellen mit Oberschwingungen und Ineffizienzen führen.

Zu den häufigsten Verursachern nichtlinearer Lasten in Rechenzentren gehören Gleichrichter, Wechselrichter, Umrichter, Computer und sogar Beleuchtungsanlagen wie Leuchtstoffröhren und LED-Leuchten. Mit zunehmender Anzahl von Umrichtern steigt auch die gesamte harmonische Verzerrung (THD), was zu höheren Effektivströmen führt. Dies erfordert eine Überdimensionierung elektrischer Komponenten wie Sicherungen und Kabel, was Investitionskosten in die Höhe treibt. Zudem belasten erhöhte THDi-Werte die gesamte Elektrik, verringern die Effizienz und verkürzen die Lebensdauer kritischer Komponenten.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen und die Norm IEEE 519 zu erfüllen, müssen Rechenzentren sicherstellen, dass die THDi für einzelne Pumpen oder Pumpenanlagen unter 5% liegt. Intelligente Grundfos-Pumpen mit IE5-Motoren oder CUE-Frequenzumrichtern erfüllen diese Anforderung, wenn sie mit aktiven Oberwellenfiltern kombiniert werden, die als Zubehör erhältlich sind. Diese Filter mindern Oberschwingungen und sorgen so für einen effizienten und zuverlässigen Betrieb der Elektrik.

Durch die Einbeziehung fortschrittlicher Strategien zur Reduzierung von Oberschwingungen können wir Ihnen und Ihren Kunden helfen, Kühlsysteme zu optimieren, die elektrische Infrastruktur zu schützen und die Gesamtkosten zu senken, während gleichzeitig die Einhaltung der Industrienormen gewährleistet wird.

Integrierte Antriebe von Grundfos für intelligente, energieeffiziente Pumpenlösungen

CUE: Externe Frequenzumrichter für optimale Drehzahlregelung

Die 8 wichtigsten Vorteile unserer modernen Technologie zur Optimierung von Kühllösungen in Rechenzentren 

Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 8 Vorteile maßgeschneiderter Kälteversorgung in Rechenzentren. Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Sie und Ihre Kunden zu erfahren.

Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?

Proven today +
Ready for tomorrow

Erfahren Sie, wie Grundfos für industrielle Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer ein zuverlässiger Partner sein kann.

Wie intelligente Pumpen dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen in Richtung Netto-Null zu reduzieren 

Wir haben ein Whitepaper erstellt, das zeigt, warum unser Nachhaltigkeitsansatz für Unternehmen als Teil ihres Geschäftsmodells attraktiv ist. Erhebliche Energieeinsparungen, höhere Zuverlässigkeit und bessere Systemleistung sind nur einige der genannten Vorteile, die zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beitragen. Finden Sie heraus, wie auch Sie dies erreichen können.