Présentation de la gamme ALPHA GO
Découvrez la gamme ALPHA GO et apprenez comment ses principales caractéristiques augmentent le confort, améliorent l’efficacité énergétique et simplifient l’installation et le remplacement.
AVERTISSEMENT : La fonctionnalité « GO Replace » mentionnée dans cette vidéo a été renommée « Remplacer circulateur » dans la version actuelle de l’application Grundfos GO.
Ce module vous présentera la gamme de produits ALPHA GO et vous informera sur ses fonctionnalités, son but et ses fonctions les plus importantes.
La gamme ALPHA GO est conçue pour les circulateurs autonomes et intégrés dans les applications de chauffage domestique, elle offre un confort accru et des économies d’énergie aux résidents.
Pour les installateurs, elle simplifie la mise en service et élimine les incertitudes, offrant un système efficace grâce à une configuration guidée. Elle assure également un remplacement rapide et simple des circulateurs existants, qu’ils soient récents ou anciens.
La gamme comprend deux produits principaux :
- l’ALPHA1 GO et l’ALPHA2 GO. Avec ce portefeuille simplifié, il vous suffit d’avoir deux circulateurs pour affronter presque tous les scénarios.
- L’ALPHA1 GO remplace les anciens circulateurs intégrés, en particulier les circulateurs à trois vitesses comme les Grundfos UPS, ainsi que les modèles ALPHA1L et ALPHA1. L’ALPHA2 GO remplace les circulateurs intégrés plus récents, en particulier Grundfos UPM3 et UPM4, ainsi que les anciennes générations ALPHA, comme l’ALPHA2 et l’ALPHA3.
Cette approche minimise les retards et vous prépare pour n’importe quel travail sans devoir vous rendre chez le distributeur ou attendre la livraison d’une pièce de rechange d’une chaudière ou d’un fabricant de pompes à chaleur.
La gamme introduit également de nouvelles variantes de performance:
- l’ALPHA1 GO offre la même fiabilité dans les performances que ses prédécesseurs, l’ALPHA1 et l’ALPHA1L, avec en plus la variante de 8 mètres qui assure une compatibilité de remplacement jusqu’à 70% des circulateurs Grundfos UPS intégrés.
- L’ALPHA2 GO vous offre plus d’options, notamment: un circulateur à haut rendement, quasi universel de 7,5 mètres, pour le remplacement des versions autonomes toutes marques et 70% des circulateurs Grundfos intégrés dans les chaudières, les pompes à chaleur et autres systèmes. Un circulateur de 9 mètres, idéal pour des applications de pompes à chaleur aux performances de débit et hauteur manométrique importantes.
La gamme ALPHA GO est livrée avec un éventail de fonctionnalités conçues pour :
- Faciliter les installations.
- Simplifier et optimiser la mise en service.
- Réaliser des économies d’énergie et améliorer le confort des résidents.
- Réduire les rappels.
- Accélérer et simplifier la maintenance et le dépannage.
Examinons de plus près comment les circulateurs offrent ces avantages.
La fonction de dégazage automatique facilite l’évacuation des bulles d’air présentes dans le circulateur, elle fait gagner du temps aux installateurs en leur évitant de réaliser une purge d’air manuelle.
Avec la protection contre la marche à sec, les circulateurs ALPHA GO sont protégés contre les dommages potentiels dans les situations où le liquide dans le circuit est insuffisant, réduisant les pannes potentielles et offrant une durabilité sur le long terme.
La fonction de démarrage robuste se compose d’un démarrage à couple élevé qui améliore les performances dans des conditions difficiles. Un arbre et un roulement non magnétiques réduisent le risque de blocages tandis qu’une pièce additionnelle aide à prévenir l’accumulation de calcaire.
Dans le scénario peu probable de blocage du circulateur, le moteur redémarrera en continu au couple le plus élevé possible, assurant son démarrage dans des conditions difficiles.
L’ALPHA2 GO est assisté par l’application Grundfos GO qui offre différentes fonctions pour simplifier l’installation, la mise en service et le dépannage. Avec la configuration guidée, l’application fournit des instructions étape par étape pour assurer une mise en service précise et des performances optimales du système dans les remplacements et les nouvelles installations.
La détection d’air avec dégazage du système permet de détecter l’air autour de la roue.
Si de l’air est détecté, le circulateur « pulsera » pour pousser plus efficacement l’air vers le purgeur le plus proche installé sur le circuit de distribution.
Réglage de nuit. Lorsqu’il est activé via l’application, le circulateur détecte le fonctionnement en mode nuit de la chaudière, c’est à dire la réduction de la température d’alimentation. Cette fonction permet d’économiser de l’énergie et d’offrir le confort aux résidents.
L’application propose des données de tendance qui permettent à l’utilisateur de suivre les performances du circulateur dans le temps, d’identifier des schémas de débit, de pression, de consommation d’énergie, de température et de cycle de marche.
Le journal des événements donne accès aux événements historiques et aux journaux d’erreurs qui suggèrent aussi des solutions possibles aux avertissements et aux alarmes.
Les mises à jour logicielles garantissent l’accès continu des installateurs aux dernières fonctionnalités et améliorations. L’équilibrage hydraulique, disponible via l’application, garantit que le circuit de chauffage offre du confort, réduit la consommation d’énergie et fournit les températures d’alimentation souhaitées.
Lorsqu’il s’agit de remplacer des circulateurs intégrés, les deux circulateurs ALPHA GO simplifient le processus à l’aide de l’application Grundfos GO, mais ils fonctionnent différemment. L’ALPHA2 GO se connecte directement à l’application, lui permettant de cloner les performances du circulateur intégré remplacé.
Cette connexion directe garantit une configuration précise, un gain de temps et des performances optimales du système. L’ALPHA1 GO, bien qu’il ne soit pas connecté à l’application, bénéficie quand même de l’application lors du remplacement d’anciens modèles.
Les installateurs saisissent les détails sur le circulateur existant dans l’application en scannant l’ancien modèle ou en entrant manuellement son nom ou son code produit dans l’application, qui fournit les bons paramètres à entrer dans l’interface utilisateur du circulateur.
Récapitulons:
- la gamme ALPHA GO simplifie l’installation, la mise en service et le dépannage pour les installateurs.
- L’ALPHA2 GO offre une connectivité à l’application grâce à son Bluetooth intégré pour les fonctionnalités numériques comme la configuration guidée, GO Replace, l’équilibrage hydraulique et l’accès aux données de tendance et aux journaux d’erreurs.
- L’ALPHA1 GO assure une configuration simple avec des paramètres assistés par l’application.
- Ensemble, ils permettent de réaliser des économies d’énergie tout en améliorant le confort et la fiabilité pour les propriétaires.