Fonctionnalité de configuration guidée d'ALPHA2 GO
Apprenez à utiliser la fonction de configuration guidée de l’ALPHA2 GO dans l’application Grundfos GO pour trouver le bon mode de régulation et le bon point de consigne pour chaque circuit de chauffage.
Dans ce module, nous allons explorer la configuration guidée de l’ALPHA2 GO, les avantages procurés aux installateurs, et l’utilisation de la configuration guidée dans l’application Grundfos GO. Puisque 95% des émissions de la pompe surviennent pendant son fonctionnement, de petites améliorations de configuration peuvent offrir des économies d’énergie conséquentes et réduire les émissions de carbone.
Mais réaliser ces économies n’est pas chose aisée. La configuration d’un circulateur est difficile, car les besoins du système sont variés. Le nombre de radiateurs, la surface du sol ou la taille de la chaudière peuvent sembler être des indicateurs utiles, mais souvent, ils ne déterminent pas directement les bons réglages du circulateur.
Dans cet exemple, chaque point de données représente le point de consigne correct pour un circulateur dans une installation concrète : même dans une installation avec 10 radiateurs, le bon réglage peut varier considérablement. La conception du système, la dynamique des flux et les besoins de distribution de chaleur jouent tous leur rôle et créent un large éventail de paramètres potentiels. Il n’y a pas de formule ou de tendance unique, mais seulement de la variance et de l’imprévisibilité.
Lorsque les réglages du circulateur sont incorrects, les conséquences affectent tous les aspects du système. Les circulateurs sont souvent mal réglés avec des courbes surdimensionnées, ce qui entraîne un débit excessif et un gaspillage d’énergie.
L’excès de débit n’affecte pas seulement la consommation d’énergie des circulateurs, mais aussi l’appareil de chauffage, en augmentant les températures de retour et en réduisant l’efficacité, surtout lorsque ces températures dépassent le point de rosée. Le propriétaire subit un gaspillage d’énergie et une hausse des factures de chauffage. Une mise en service incorrecte affecte aussi les personnes. Le bruit et l’inconfort dus à un chauffage irrégulier agacent les résidents, et les installateurs sont obligés de revenir pour régler des problèmes qui auraient pu être évités.
Pour garantir la bonne configuration des circulateurs ALPHA2 GO, l’application Grundfos GO offre une fonction de configuration guidée qui accélère, simplifie et optimise la mise en service.
En répondant à quelques questions simples à propos du système, la configuration guidée recommandera non seulement le bon mode de régulation, mais aussi le bon point de consigne pour ce mode de régulation. Dans la majorité des cas, AUTOADAPT sera le réglage recommandé. AUTOADAPT optimise automatiquement les performances en ajustant le point de consigne selon les besoins réels de chauffage du système. Il suffit de connecter le circulateur, de choisir l’application et le mode de régulation, puis de sélectionner AUTOADAPT en tant que point de consigne.
Pour l’ALPHA2 GO, AUTOADAPT est disponible pour les circuits de radiateurs et de chauffage au sol. Si vous travaillez dans un scénario où AUTOADAPT n’est pas le choix préféré, l’application Grundfos GO vous aide à calculer le bon point de consigne pour le système.
Voyons comment avec le point de consigne calculé. Pour obtenir le réglage optimal, vous devrez déterminer le flux de conception et la perte de charge de l’application avec laquelle vous travaillez. Pour calculer le flux de conception, entrez d’abord la taille de la surface chauffée desservie par la pompe. Ensuite, entrez la puissance thermique requise qui peut être estimée selon l’année de construction du bâtiment. Enfin, entrez le delta T ou différence de température souhaité. Avec ces 3 points de données, vous pouvez calculer un flux de conception.
Dans la prochaine étape, l’ALPHA2 GO mesurera la perte de charge dans le système, ce qui impliquera de simuler le pic de demande de la maison. Ouvrir toutes les vannes du système pour simuler le jour le plus froid de l’année lorsque tous les émetteurs de chaleur sont actifs. Cela permettra au circulateur de mesurer la perte de charge maximale du système. Une fois les valeurs du flux de conception et de perte de charge du système mesurées, nous avons maintenant identifié le point de consigne optimal du système.
Récapitulons.
- La variabilité du système est le grand défi pour réaliser la bonne configuration.
- De mauvais paramètres réduisent l’efficacité et le confort des résidents.
- En utilisant la configuration guidée dans l’application Grundfos GO, vous trouverez facilement le bon mode de régulation et le point de consigne.
- Quand AUTOADAPT n’est pas recommandé, l’application trouve le point de consigne optimal en calculant le flux de conception et en mesurant la perte de charge du système.