Options d’unités de commande externes pour la Grundfos SB
Découvrez les différentes options d’unités de commande externes disponibles pour la pompe de surpression submersible Grundfos SB.
Dans ce module, nous allons découvrir les différentes options d'unités de commande externes disponibles pour la pompe submersible de surpression SB. Commençons.
Pour la pompe SB, Grundfos recommande l'utilisation des unités de commande externes PM START ou PM PLUS. Ces contrôleurs tout-en-un sont conçus pour fonctionner avec les pompes d'alimentation en eau domestique Grundfos ainsi qu'avec celles d'autres marques.
Le PM START et le PM PLUS fonctionnent en démarrant automatiquement une pompe, telle que la SB, à un point de pression de déclenchement prédéfini et en la maintenant en marche tant que le débit d'eau est suffisant. Le PM START et le PM PLUS peuvent être utilisés dans une large gamme de systèmes d'alimentation en eau domestique ou de récupération des eaux de pluie, notamment pour :
les maisons individuelles
les immeubles d'habitation
les résidences secondaires et maisons de vacances
l'horticulture et le jardinage
l'agriculture
Examinons de plus près le PM START. Le PM START est conçu pour la commande marche/arrêt de pompes telles que la pompe submersible de surpression SB, et prend en charge des températures de liquide allant jusqu'à 60 °C.
Il offre une installation simple et intègre un clapet anti-retour, facilitant le raccordement. Disponible en versions 1,5 et 2,2 bars, le PM START démarre la pompe lorsque la pression de déclenchement fixe correspondante est atteinte et la maintient en marche tant que le débit d'eau est suffisant. Il offre également une protection contre la marche à sec, arrêtant automatiquement la pompe en cas de manque d'eau afin d'éviter tout dommage. En cas de coupure de courant, le fonctionnement reprend automatiquement une fois l'alimentation rétablie.
Passons maintenant au PM PLUS. Le PM PLUS dispose d'une interface simple et conviviale et offre les mêmes avantages que le PM START, ainsi que les fonctionnalités supplémentaires suivantes :
Pression de déclenchement réglable, protection avancée contre le fonctionnement à sec, manomètre intégré, redémarrage automatique et fonction anti-blocage.
Conçu pour un pilotage avancé, il dispose d'une plage de fonctionnement plus large, vous permettant de régler la pression de démarrage entre 1,5 et 3 bars, afin que vous puissiez personnaliser le PM PLUS en fonction de vos besoins spécifiques.
Une fois connecté à la pompe SB, il démarre à la pression de démarrage sélectionnée et continue de fonctionner tant que le débit est suffisant. La fonction anti-blocage active brièvement la pompe toutes les 24 heures si aucune activité n'est détectée.
Cela permet d'éviter que les roues et la garniture mécanique ne se grippent, de réduire le risque d'obstruction dans le système et de limiter le besoin d'intervention manuelle ou de maintenance. Voilà pour les principales options d'unités de commande externes disponibles pour la pompe submersible de surpression Grundfos SB et les principales caractéristiques de chaque régulateur.