Recherche et informations
Point d'équilibre
Dans tout processus d'échange thermique, un mélange de deux flux d'énergie entraîne une nouvelle étape ou phase appelée point d'équilibre. Ici, une température, une humidité ou une enthalpie commune est atteinte. Le mélange d'eau chaude et d'eau froide dans un robinet est un excellent exemple de point d'équilibre. Il nécessite le réglage de deux débits pour atteindre la température requise.
Le point d'équilibre peut être illustré par une formule simple indiquant le flux d'énergie pour chacun des deux débits. Dans les applications de chauffage, ventilation et climatisation, le point d'équilibre est calculé et illustré sur un diagramme Mollier IX. Un mélange d'air chaud et d'air froid avec une humidité donnée entraîne un résultat avec une nouvelle température et humidité.
Les circulateurs Grundfos assurent un mélange correct pour un point d'équilibre entre chauffage et climatisation.