Eau déminéralisée

L'eau déminéralisée joue un rôle essentiel dans les processus industriels où même de faibles quantités de sels dissous peuvent avoir un impact sur la qualité du produit, les performances du système et la fiabilité opérationnelle.

L'eau non traitée contient des minéraux, des gaz et des substances organiques dissous qui peuvent entraîner l'entartrage, la corrosion et la contamination. Pour les fabricants industriels, cela peut entraîner une réduction de l'efficacité, une augmentation des coûts de maintenance et une production irrégulière.

En éliminant les solides dissous et les impuretés, l'eau déminéralisée garantit des conditions de processus fiables, protège les équipements critiques et favorise une qualité de produit constante. Avec la bonne solution, vous pouvez améliorer les performances opérationnelles et conserver un contrôle total de la qualité de votre eau.

Éléments éliminés
  • 98 % de sels
  • Potassium (K+)
  • Sodium (Na+)
  • Chlorure (CI-)
  • Nitrate (NO3-)
  • Sulfate (SO4--)
  • Acide silicique (SIO4-)
  • Alcalinité (HCO3-)

Solutions et technologies pour l'eau déminéralisée

Relever les défis de la qualité de l'eau dans tous les secteurs

Sans traitement d'eau adéquat, les impuretés dissoutes peuvent poser des problèmes de fonctionnement importants dans plusieurs applications industrielles. 

Mise à l'échelle

Dans les systèmes de chaudière, une qualité de l'eau insuffisante peut entraîner une formation de tartre et des dépôts, réduire l'efficacité du transfert de chaleur et augmenter la consommation d'énergie. Une eau déminéralisée de haute pureté est essentielle pour assurer un fonctionnement stable et protéger les actifs critiques.

Corrosion

Les gaz dissous et un déséquilibre physico-chimique de l’eau peuvent endommager les tuyauteries, les chaudières et les équipements de procédé — en particulier dans les centrales de cogénération, les réseaux de chaleur urbains et l’industrie manufacturière. Cela peut entraîner des réparations coûteuses, une réduction de l'efficacité et des temps d'immobilisation imprévus.

Contamination

La qualité de l'eau a un impact direct sur le goût, la composition et l'hygiène. Une qualité d’eau non maîtrisée peut compromettre la régularité des produits et accroître le risque de contamination, en particulier dans les secteurs sensibles tels que l’agroalimentaire et la pharmacie. L'eau déminéralisée contribue à garantir une qualité constante et permet une production fiable et sécurisée.

Instabilité du process

Dans les processus de fabrication, les variations de la qualité de l'eau peuvent perturber les processus de production, entraînant des inefficacités et une augmentation des déchets. L'eau déminéralisée contrôlée assure des conditions stables et une qualité de produit constante.

Explorez les références techniques connexes

Eau de procédé pour fournisseur de papier et carton

Eau de procédé pour fournisseur de papier et carton

Papier Ranheim& Board AS est le premier fournisseur nordique de papier et de carton solide et a une longue histoire en tant que moulin à papier innovant.

La nouvelle station de traitement des eaux remplace un ancien déminéralisateur des années 80. Durant la phase de remplacement, la continuité de l’alimentation en eau a été assurée par une unité de traitement d’eau conteneurisée Grundfos mise à disposition sous contrat de location. De plus, cela a permis de moderniser les installations avant la mise en service de la nouvelle station de traitement d'eau.

Il a été prouvé que la conception du système offre une alimentation fiable en eau de haute qualité inférieure à 1.5 μS / cm, tout en assurant un minimum de maintenance et des coûts de fonctionnement faibles. Un entretien régulier avec maintenance préventive incluant la NEP des unités RO est effectué par Grundfos en Norvège.

Industrie : Industrie des pâtes et papiers

Application : Eau de chaudière | Eau de procédé

 

Caractéristiques techniques

  • Source d'eau : Eau de rivière avec différentes qualités et températures
  • Débit (RO) : 2 x 10 m³ / h
  • Conductivité : <1,5 μS / cm

Unités dans l'installation :

  • Préfiltration
  • Filtres à sable 2 x TFB14 montés sur châssis avec surpresseur et tuyauterie en acier inoxydable
  • Unité d'adoucissement SMH 1802-F
  • Unité UV de type Wedeco Spektron 25
  • Osmose inverse 2 x RO C3-12 avec pompe CRIE
  • Réservoir d'eau propre 5 m³
  • Groupe de surpression avec pompes CRIE
  • Système de contrôle PLC

Eau d'appoint pour tour de refroidissement

Production d’eau d’appoint pour tour de refroidissement

L’installation de traitement de l’eau produit 19 m³/h d’eau d’appoint pour alimenter la tour de refroidissement exploitée par la société Messer Industriegase à Speyer (Allemagne). Messer Industriegase est la plus grande entreprise privée de gaz industriel au monde.

Le maintien d’une qualité d’eau optimale est indispensable pour limiter les phénomènes de dépôts calcaires, de corrosion et de prolifération biologique dans le système de refroidissement. L’utilisation d’eau déminéralisée pour le refroidissement permet également de réduire considérablement la fréquence des purges, ce qui diminue la consommation d’eau et d’énergie. Dans cette application, la qualité d’eau spécifiée est atteinte grâce au mélange contrôlé de deux courants d’eau distincts : de l’eau filtrée et de l’eau déminéralisée.

Le site de Messer Industriegase dispose de sa propre ressource en eau, alimentée par des eaux souterraines captées localement. La première étape du traitement consiste en une élimination du fer au moyen d’un filtre sous pression Grundfos. En cas d’approvisionnement insuffisant à partir de sa propre ressource, le site est alimenté en eau potable prétraitée provenant du service public de distribution d’eau local.

L’eau potable est stockée dans une cuve d’eau propre d’une capacité de 14 m³. L’eau est ensuite déminéralisée au moyen d’une unité d’osmose inverse Grundfos d’une capacité de 15 m³/h.

Industrie: Industrie chimique

Application: Eau de refroidissement

 

Caractéristiques techniques

  • 19 m³ / h d'eau d'appoint: mélange de 4 m³ / h d'eau filtrée et de 15 m³ / h d'eau déminéralisée ayant une conductivité< 20 µS / cm

Équipements de l’installation :

  • Filtre sous pression type TFB 40 avec panneau de commande SE20
  • Équipement d’aération et de contre-lavage
  • Réservoir d'eau propre 14 m³
  • Système de surpression type Hydro Multi-E avec 3 x CRIE 10-4
  • Dosage anti-calcaire type DDA 7.5-16
  • Osmose inverse type RO C3-12 SE30 avec pompe CRNE
  • Armoire de commande

Eau de rinçage DI pour la production de produits audio haut de gamme

Eau de rinçage déminéralisée pour la production de produits audio haut de gamme

Le client est spécialisée dans le développement et la fabrication d’équipements audio haut de gamme. Pour accompagner l’augmentation de la demande en châssis et boîtiers en aluminium de conception moderne, le client a investi dans une nouvelle ligne d’anodisation destinée au traitement de surface de ses produits. Ce procédé requiert une eau de rinçage déminéralisée de haute pureté. Le résultat est une finition de surface haut de gamme ainsi qu’une qualité de produit irréprochable.

Grundfos a conçu, fourni et mis en service une nouvelle installation de traitement d’eau pour la production d’eau déminéralisée répondant aux exigences élevées du procédé industriel. Compte tenu des contraintes d’espace sur le site, le choix s’est porté sur une unité compacte d’osmose inverse (RO) à faible encombrement. En aval de l’osmose inverse, l’eau est affinée au moyen d’un échangeur d’ions à lit mélangé (mixed-bed), permettant d’atteindre la très haute qualité d’eau exigée par le procédé. L’unité à lit mélangé est conçue pour une régénération hors site, ce qui répond à la fois aux contraintes d’espace disponibles et à l’exigence d’une solution totalement exempte de produits chimiques sur le site de production.

Industrie : Industrie électronique | Industrie du traitement de surface

Application: Eau de rinçage

 

Caractéristiques techniques

  • Débit 250 l/h
  • < de conductivité 2 μS/cm

Équipements de l’installation :

  • Préfiltre de protection
  • Unité RO compacte de type CU:RO SM41 B1-1-A avec panneau de commande SE30C
  • Unité à lit mélangé type SILEX 41
  • Cuve de stockage en polypropylène (PP) destinée à l’eau déminéralisée
  • Pompe de surpression automatique

Traitement de l'eau pour la production de jus

Traitement de l'eau pour la production de jus

Rynkeby Foods A/S est le principal producteur de jus de fruits et de boissons concentrées des pays nordiques.

L’augmentation de la capacité de production a entraîné un besoin accru en eau de process, nécessitant l’extension des installations de traitement d’eau existantes. Grundfos a conçu et fourni une installation de traitement de l’eau capable de produire les qualités d’eau requises, à savoir de l’eau adoucie et de l’eau déminéralisée, destinées aux usages suivants :

  • Nettoyage
  • Eau d’appoint destinée à une chaudière à vapeur
  • Eau de rinçage pour bouteilles de jus
  • Lubrifiant pour pompes de qualité alimentaire

Industrie : Industries agro-alimentaires

Application : Eau de chaudière | Eaux de process | Rinçage

 

Caractéristiques techniques :

  • Débit d'eau déminéralisée: 8 m³ / h
  • Conductivité : <20 µS / cm
  • Surpresseur de débit: 80 m³ / h

Équipements de l’installation :

  • Unité d'adoucissement SMH 1202-F
  • Unité d'osmose inverse type RO C3-6 avec panneau de commande SE30
  • Cuve tampon en PP 39 m³
  • Surpresseur