Qualité de l'eau adoucie grâce à des technologies de traitement éprouvées

Eau adoucie

L'eau dure contient du calcium et du magnésium qui peuvent provoquer la formation de tartre dans les tuyaux, les échangeurs de chaleur, les chaudières et les membranes. Dans les processus industriels, cela entraîne une réduction de l'efficacité, une consommation d'énergie plus élevée, une maintenance accrue et des temps d'arrêt imprévus. L'adoucissement de l'eau élimine la dureté à un stade précoce, protégeant ainsi l'équipement et assurant un fonctionnement stable et prévisible dans tout le système de traitement de l'eau.

Où l'adoucissement de l'eau est-il utilisé ?

L'adoucissement de l'eau est utilisé à la fois comme prétraitement pour des technologies avancées et comme solution autonome pour les applications d'eau potable et d'eau de procédé. Dans des secteurs tels que l'agroalimentaire & et l'industrie pharmaceutique, l'eau adoucie de qualité eau potable est utilisée directement dans la production pour garantir une qualité constante et un fonctionnement fiable.

Éléments éliminés
  • Calcium (Ca++)
  • Magnésium (Mg++)

Prétraitement avant osmose inverse

L'élimination du calcium et du magnésium avant l'osmose inverse protège les membranes contre l'entartrage, assurant une performance stable, une consommation d'énergie réduite et une durée de vie plus longue. L'adoucissement permet d'assurer un fonctionnement fiable et une qualité d'eau prévisible dans les systèmes à base d'osmose inverse.

Chaudières et systèmes de chauffage

L'eau adoucie est largement utilisée comme eau d'alimentation des chaudières pour empêcher la formation de tartre dans les chaudières, les échangeurs de chaleur et les systèmes de chauffage urbain. Cela améliore le transfert de chaleur, réduit les besoins de maintenance et permet un fonctionnement économe en énergie.

Traitement de l'eau potable

Les eaux souterraines contiennent souvent des niveaux élevés de dureté. L'adoucissement permet d'éviter la formation de dépôts dans les réseaux de distribution, la tuyauterie domestique et les installations, améliorant ainsi la fiabilité des infrastructures à long terme et le confort de l'utilisateur.

Qualité de l'eau potable à usage industriel

Dans les industries alimentaires& les boissons, les produits pharmaceutiques et les services aux collectivités, l'eau adoucie avec une qualité d'eau potable est utilisée directement dans les processus de production, assurant une qualité constante tout en minimisant les défis liés à l'échelle.

Voir les produits pour l'adoucissement de l'eau

Explorez les références techniques connexes

Traitement de l'eau pour la production de jus

Traitement de l'eau pour la production de jus

Rynkeby Foods A/S est le principal producteur de jus de fruits et de boissons concentrées des pays nordiques.

L’augmentation de la capacité de production a entraîné un besoin accru en eau de process, nécessitant l’extension des installations de traitement d’eau existantes. Grundfos a conçu et fourni une installation de traitement de l’eau capable de produire les qualités d’eau requises, à savoir de l’eau adoucie et de l’eau déminéralisée, destinées aux usages suivants :

  • Nettoyage
  • Eau d’appoint destinée à une chaudière à vapeur
  • Eau de rinçage pour bouteilles de jus
  • Lubrifiant pour pompes de qualité alimentaire

Industrie : Industries agro-alimentaires

Application : Eau de chaudière | Eaux de process | Rinçage

 

Caractéristiques techniques :

  • Débit d'eau déminéralisée: 8 m³ / h
  • Conductivité : <20 µS / cm
  • Surpresseur de débit: 80 m³ / h

Équipements de l’installation :

  • Unité d'adoucissement SMH 1202-F
  • Unité d'osmose inverse type RO C3-6 avec panneau de commande SE30
  • Cuve tampon en PP 39 m³
  • Surpresseur

Traitement de l'eau pour lavage hygiénique des textiles

Traitement de l'eau pour le lavage hygiénique des textiles

Grundfos a assuré la conception, la fabrication, la fourniture et la mise en service d’une installation complète de traitement de l’eau destinée à produire l’eau nécessaire au lavage des textiles ainsi que l’eau d’appoint pour les chaudières du site.

La blanchisserie est exploitée par SALESIANER MIETTEX, une entreprise de référence qui possède plus d’un siècle d’expérience dans la gestion des textiles et les services associés. L’installation de production est fortement orientée vers le développement durable et le respect des exigences les plus strictes en matière de lavage hygiénique. 

Industrie : Blanchisseries | Industrie textile

Application : Eau de chaudière | Eau de procédé

 

Caractéristiques techniques

  • Débit d'eau de lavage: 70 m3/h
  • Débit d'eau d'alimentation chaudière: 3 m3/h
  • Conductivité : < 20 µS / cm

Équipements de l’installation :

  • Unité d’adoucissement de type STFA 25 avec panneau de commande SE20
  • Unité de préparation de saumure de type SE3500 équipée d’un panneau de commande SE10
  • Cuve de stockage d’eau adoucie
  • Surpresseurs 3 x CRNE 20-4
  • Storage tank for hot water
  • Surpresseurs 3 x CRNE 45-2
  • Unité d'adoucissement de type SMH362 avec panneau de commande SE20
  • Unité d'osmose inverse de type RO B2-8 avec panneau de commande SE30
  • Cuve de stockage d'eau déminéralisée 3 m 3

Adoucisseur longue durée pour installation de chauffage

Solution d’adoucissement durable pour installation de chauffage

Les unités d’adoucissement constituent un investissement à long terme, et Grundfos sélectionne des matériaux de la plus haute qualité pour l’ensemble des composants de ses équipements. Cette qualité de conception explique pourquoi l’installation d’adoucissement d’eau existante dans une centrale de chauffage au Danemark fonctionnait toujours de manière fiable après plus de 20 ans de service. Le remplacement de l’installation n’a été envisagé qu’à la suite d’un important programme de modernisation du site, conduisant à l’adoption d’une solution plus récente et plus performante. D’après l’exploitant, l’équipement disposait encore d’un potentiel de fonctionnement de plusieurs années et aurait pu rester en service sans difficulté.

Grundfos a assuré la fourniture et l’installation d’un nouvel adoucisseur d’eau à régénération volumétrique, ainsi que d’un nouveau ballon sous pression destiné au système de distribution. L’adoucissement de l’eau permet d’éviter la formation de dépôts calcaires dans les canalisations, les chaudières à vapeur et les échangeurs de chaleur.

L’avantage d’une unité à régénération contrôlée par volume est qu’elle exploite pleinement sa capacité de traitement. Cette solution constitue une option performante et économique en cas de consommation d’eau irrégulière, car le nombre de régénérations s’adapte automatiquement au profil de consommation.

Le nouvel adoucisseur d'eau produit 2 500 m 3 d'eau adoucie par an. Cette eau est ensuite chauffée puis distribuée aux utilisateurs via un réservoir sous pression.

Industrie: Les Centrales de cogénération
Application: Eau de chaudière | Chauffage urbain

 

Caractéristiques techniques

  • Débit : 2500 m³ / an

Équipements de l’installation :

  • Adoucisseur SMH 362 avec panneau de commande SE20
  • Réservoir sous pression
  • Cuves de stockage

Adoucissement de l'eau par échange d'ions dans le traitement de l'eau potable

Adoucissement de l'eau (échange d'ions) dans le traitement de l'eau potable

En tant que première compagnie d'eau au Danemark,  TÅRNBYFORSYNING fournit de l'eau potable adoucie grâce à la technologie d’échange d’ions. L'unité d'adoucissement est fournie par Grundfos.

La présence de calcium (Ca) et/ou de magnésium (Mg) dans l’eau fait que celle-ci est considérée comme « dure ». Les ions de calcium et de magnésium dans l'eau réagissent avec la chaleur et la tuyauterie métallique et produisent une accumulation de calcaire. De plus, l'eau dure réagit avec les agents chimiques tels que les détergents pour diminuer l'efficacité de presque toutes les tâches de nettoyage. L'eau dure peut être adoucie en utilisant un processus d'adoucissement par échange d'ions.

Industrie : Systèmes de distribution d'eau

Application : Eau potable

Caractéristiques techniques

  • Débit : 3 x 55 m³ / h (max.)

Unités de l’installation

  • Unité de ramollissement type STFA 17 triplex
  • Réservoir de saumure de 30 tonnes
  • Unité de désinfection UV type Wedeco Spektron 180

Vous voulez assurer la qualité de votre eau ?