Le traitement de l’eau est une gestion d’actifs
Évitez la corrosion, les dépôts et les ruptures de tuyaux dans votre système de chauffage urbain grâce au bon traitement de l’eau. Une bonne qualité de l’eau est essentielle pour la gestion des actifs.
Un défaut de traitement ou de suivi de l’eau peut engendrer des surcoûts considérables. Ainsi, avant de choisir l’unité de dégazage par membrane, nous avons eu une communication très bénéfique avec Grundfos. Parce que ce n’est pas seulement un composant que vous achetez et installez ; Il faut un peu plus que ça.
Améliorez la qualité de l’eau grâce à un traitement approprié
L’objectif principal d’un traitement correct de l’eau est d’éviter la corrosion, les dépôts et les fractures des tuyaux – en bref, de prolonger la durée de vie de l’installation. En retirant les sels et l’oxygène de l’eau de chauffage urbain, ainsi qu’en ajustant la valeur de pH, la base de la corrosion est supprimée – y compris la corrosion microbienne.
Découvrez le guide définitif sur le traitement de l'eau et la prévention de la corrosion dans les systèmes de chauffage urbain, basé sur des décennies d'expérience danoise éprouvée. Ce manuel complet est conçu pour les gestionnaires d'exploitation, les ingénieurs, les consultants et les entrepreneurs qui travaillent avec le traitement de l'eau pour les réseaux de chauffage urbain.
Réduire les résidus de magnétite avec un insert magnétique
L'intrusion d'eau brute, les produits de corrosion et la magnétite en suspension se produiront inévitablement dans le circuit de chauffage urbain, causant la pollution et, dans le pire des cas, des pannes. Cependant, il peut être considérablement retardé en utilisant les technologies appropriées.
Au minimum, une filtration à particules avec filtre à poches et insert magnétique est recommandée. Un insert magnétique dans le filtre à particules collecte efficacement les résidus de magnétite dans l'eau du circuit.
Économisez l'eau et l'énergie grâce à la technologie RO-PLUS
Le RO-PLUS est une unité d'osmose inverse optimisée pour une récupération d'eau élevée et une faible consommation d'énergie afin de minimiser les coûts opérationnels. L'unité est conçue pour un taux de récupération allant jusqu'à 90 %, sans compromettre la fiabilité ni la qualité de l'eau.
Louer un système de traitement de l’eau pour un approvisionnement flexible en eau
Besoin d'eau fiable pour une période limitée ? Qu’il s’agisse d’eau potable, d’eau désinfectée, d’eau adoucie ou d’eau déminéralisée, nous avons la solution pour assurer le bon fonctionnement de vos opérations sans interruption.
Nos unités mobiles de traitement de l’eau sont prêtes à être déployées, faciles à connecter et conçues pour offrir la qualité d’eau dont vous avez besoin, rapidement. Pas de retard, pas de tracas, juste une solution flexible qui s'adapte à votre situation.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Que vous souhaitiez faire l’acquisition d’un équipement ou bénéficier des conseils d’un expert Grundfos, nous sommes à votre disposition pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de traitement d’eau ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.