Chaleur et électricité durables
L'UE, ainsi que de nombreux autres pays, ont placé le chauffage urbain à l'ordre du jour avec leurs objectifs climatiques. Un bon traitement de l'eau est une condition préalable pour un retour sur investissement optimal, car une bonne qualité de l'eau est essentielle pour optimiser le cycle de vie des tuyaux, des chaudières et des échangeurs de chaleur.
Les chaudières et turbines pour la production de chaleur et d'électricité sont très sensibles à la corrosion, aux dépôts et au tartre causés par les sels et particules dissous dans l'eau. Le retrait de ces éléments est essentiel au fonctionnement, à la durée de vie et à la sécurité de l'approvisionnement.
Traitement de l’eau compact et testé en usine : prêt à l’emploi
Les unités individuelles peuvent être montées sur cadre pour une solution complète et compacte, prête à l'emploi. Il permet également des tests de pression, des tests de fonctionnalité et des tests d'acceptation en usine (FAT) avant la livraison.
La solution est complète avec toutes les tuyauteries et câblages internes fabriqués en usine. Toute l'usine a été testée en performance et pression dans notre usine. Cette sécurité peut être obtenue avec une installation à cadre Grundfos ou une installation à conteneur.
Traitement d'eau optimal pour les centrales thermiques et de cogénération &
Dans cette brochure, nous mettons l'eau à l'ordre du jour ! Apprenez comment réduire la corrosion et l'usure des chaudières en fournissant une eau d'appoint optimale pour les chaudières à haute pression. Le traitement de l'eau pour le chauffage urbain est également abordé.
Explorez les références techniques connexes
Solution de production d’eau d’appoint pour centrale électrique sans utilisation de produits chimiques
La centrale électrique Energie Steiermark, implantée à Graz (Autriche), a procédé au remplacement de son unité de traitement d’eau dédiée à la production d’eau d’appoint. L’une des exigences clés du client était de mettre en œuvre une solution de traitement de l’eau permettant de produire l’eau d’appoint requise tout en évitant l’utilisation de produits chimiques. Grâce à l’utilisation d’une chaîne de traitement Grundfos composée d’une osmose inverse double passe (Double Pass RO), d’un dégazeur à membranes et d’un système EDI (Électrodéionisation), une eau ultrapure de très haute qualité est produite.
Eau d'appoint pour centrale de cogénération chaleur/électricité
Verdo, anciennement connue sous le nom d’Energi Randers Produktion A/S, est implantée dans la zone portuaire de Randers, où son site de production est notamment reconnaissable à sa cheminée culminant à 127 mètres. La station produit 223 000 MWh par an. Elle fournit de l’électricité à 32 000 abonnés et du chauffage urbain à 10 500 clients.
La centrale de cogénération produit simultanément de l’électricité et de l’énergie thermique dans un même processus de production. De l’eau d’appoint est nécessaire à la fois pour l’alimentation d’une chaudière à vapeur haute pression et pour le réseau de distribution du chauffage urbain.
L’eau d’appoint destinée à la chaudière à vapeur haute pression est déminéralisée selon le principe breveté de traitement de l’eau UPCORE, qui associe tous les avantages connus de la déminéralisation par échange d’ions au principe de régénération à contre-courant. Après l'unité UPCORE, l'eau est affinée dans une unité à lit mélangé, laissant l'eau déminéralisée avec une conductivité finale inférieure à 0,07 μS/cm et une teneur en silice inférieure à 0,01 mg/litre. L'installation de traitement d'eau comprend deux lignes connectées en parallèle. Chaque ligne est dimensionnée pour un débit de 5 m3/h.
L’eau d’appoint destinée au réseau de distribution du chauffage urbain est produite par une unité RO-PLUS d’osmose inverse. Les unités RO-PLUS sont conçues pour atteindre un taux de récupération pouvant aller jusqu’à 90 %, sans compromettre ni la fiabilité de fonctionnement ni la qualité de l’eau produite. Une unité d’adoucissement est utilisée en prétraitement de l’eau d’alimentation de l’installation d’osmose inverse. L’installation de traitement de l’eau est dimensionnée pour un débit de 15 m³/h et permet d’obtenir une eau déminéralisée présentant une conductivité inférieure à 10 μS/cm.
De plus, le contrôle par automate programmable est intégré au système SCADA existant de la centrale de cogénération chaleur/électricité.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Que vous souhaitiez faire l’acquisition d’un équipement ou bénéficier des conseils d’un expert Grundfos, nous sommes à votre disposition pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de traitement d’eau ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.