Производство коллекторов для установок повышения давления
До марта 2009 года коллекторы – один из основных компонентов установки повышения давления – производились на заводе концерна GRUNDFOS в Германии, откуда отправлялись на российское производство для завершающей сборки бустерной установки. Однако стремительно развивающийся рынок России показал, что производство в Германии и последующая длительная транспортировка – значительно замедляют сроки поставки готовой установки.
В связи с этим, в марте 2009 года на заводе «ГРУНДФОС ИСТРА» была запущена новая линия по производству коллекторов для установок повышения давления. Это позволило значительно сократить сроки поставки оборудования заказчикам.
«С началом производства коллекторов российское подразделение стало единственной компанией концерна, выпускающей установки повышения давления, которая не зависит от внешних поставщиков основных компонентов, – сообщил Кельд Кристенсен, технический директор завода «ГРУНДФОС ИСТРА». – Раньше для установок повышения давления на российском заводе мы осуществляли сборку насосов CR, шкафов управления и других значимых компонентов. Для полной автономности нам не хватало лишь производства основной части установок – коллектора. С марта этого года вся система полностью произведена и собрана в России».
Все технологии производства, сварка и обработка труб коллекторов, являются уникальными для России. На заводе «ГРУНДФОС ИСТРА» работает конструкторский отдел, который может на заказ создавать коллекторы в специальном исполнении. Качество производимых в России компонентов соответствуют всем нормам, принятым на заводе «ГРУНДФОС ИСТРА», и стандарту ISO 9001:2008. Сборка и испытание насосов также осуществляются по единой технологии концерна и в соответствии со стандартом ISO 9906.