Научно-исследоват.работа

Воздушное отопление

В качестве основы системы отопления в здании могут использоваться радиаторы, конвекторы, теплый пол, воздушное отопление или их сочетание. Использование воздушного отопления — это быстрый, но дорогой способ обогрева здания.

В системах воздушного отопления поверхность нагрева в установке кондиционирования воздуха нагревает воздух в воздухозаборнике системы вентиляции перед его циркуляцией по всему зданию. Если потребность в отоплении в пределах здания различается, можно настроить зоны поверхности нагрева и регулировать температуру на входе для каждой зоны.

Преимущество воздушного отопления заключается в том, что оно быстро реагирует на изменения нагрузки. Температуру в воздухозаборнике можно регулировать очень быстро для удовлетворения различных потребностей в отоплении. Это отличает воздушное отопление от системы радиаторов на водной основе и/или от системы напольного отопления. Однако воздушное отопление значительно дороже, чем системы на водной основе, как с точки зрения конструкции, так и с точки зрения эксплуатации.

Удельная теплоемкость воздуха составляет примерно 1000 Дж/кгК, что значительно ниже удельной теплоемкости воды (4200 Дж/кгК). Это означает, что для того, чтобы обеспечить нагрев, соответствующий 1 кг воды, потребуется в 4,2 раза больше воздуха. Кроме того, для вентиляционных каналов при воздушном отоплении требуется значительно больше места по сравнению с системами радиаторов на водной основе, конвекторами и системами напольного отопления.

Grundfos поставляет циркуляционные насосы для систем на водной основе, которые компенсируют более высокую стоимость за счет установки фанкойлов, которые нагреваются перекачиваемой жидкостью. Это сокращает расходы на передачу воздуха, но при использовании фанкойлов со встроенными вентиляторами могут возникнуть проблемы с шумоизоляцией.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.