Научно-исследоват.работа
Балансировочные клапаны
Балансировка систем отопления и охлаждения выполняется для того, чтобы обеспечить правильное количество воды во всех точках потребления. Балансировка выполняется путем установки в системе балансировочных клапанов, обеспечивающих дополнительное регулируемое сопротивление.
Клапаны, расположенные ближе всего к насосной системе, отрегулированы так, чтобы обеспечить более высокое сопротивление по сравнению с клапанами, расположенными дальше от насосной системы. Это компенсирует повышенную потерю давления в длинных участках трубопровода. Когда между различными расходами в системе установлена нужная зависимость, система считается сбалансированной.
Потери давления на балансировочных клапанах должны быть как можно ниже, поэтому потери давления на самом удаленном клапане близки к нулю. Это поможет минимизировать излишнее энергопотребление насоса в течение всего срока службы системы.
Существует два типа балансировочных клапанов: статические и динамические.
Статические балансировочные клапаны выступают в качестве постоянного сопротивления, встроенного в систему. Поэтому необходимо точно рассчитать и отрегулировать параметры этих клапанов, так как изменение параметров хотя бы одного из клапанов может привести к изменению расхода через все остальные клапаны.
Динамические балансировочные клапаны работают как ограничители расхода. Они устанавливаются на требуемый расход и предотвращают превышение заданного значения. Если давление перед клапаном увеличивается, клапан закрывается еще немного, поэтому потери давления на клапане соответствующим образом увеличиваются. Это поддерживает требуемый расход в конкретном канале.
Для надлежащей работы входное давление динамического балансировочного клапана должно быть выше заданного предела. Это означает, что сопротивление на самом дальнем клапане не может быть близко к нулю, как в случае со статическими клапанами.
Балансировочные клапаны поставляются различными производителями. Некоторые из них оснащены электронным измерительным оборудованием, которое позволяет измерять расход через клапаны. Для этого измеряются потери давления на клапане и рассчитывается расход в соответствии со значением kv текущего положения клапана.
Grundfos поставляет циркуляционные насосы для систем отопления и охлаждения и оказывает поддержку системным подрядчикам, которые обычно выполняют балансировку во время ввода в эксплуатацию. Выполнение этой задачи часто документируется в отчете, в котором указываются измеренные значения расхода.