Научно-исследоват.работа

Клапан регулирования перепада давления

Регуляторы перепада давления встраиваются в систему, в которой необходимо поддерживать постоянный перепад давления. Их, как правило, устанавливают в точке соединения системы централизованного теплоснабжения и здания-потребителя. Благодаря этому обеспечивается постоянный перепад давления для системы отопления здания.

Это защищает систему от переменных перепадов давления, возникающих в распределительной сети централизованного теплоснабжения, и, таким образом, позволяет точно определить параметры отопительной системы.

Клапаны регулирования перепада давления также можно установить таким образом, чтобы они создавали постоянный перепад давления на регулирующих клапанах. Это позволяет достичь 100 % управления клапаном, так как он не зависит от отношений давления в остальной части системы. Таким образом обеспечивается оптимальное регулирование работы устройства с помощью клапана. Примером такого устройства является смесительный контур.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.