Научно-исследоват.работа

Системы повышения давления

Прямое повышение давления предполагает подключение установки повышения давления непосредственно к водопроводной сети. При повышении давления из магистрального водопровода давление в сети зависит от общего давления в водопроводной системе. Поэтому для достижения заданного значения давления нагнетания установка повышения давления затрачивает меньше энергии, чем система, в которой отсутствует предварительное давление. Альтернативой является повышение давления с забором воды из буферного резервуара, в котором предварительное давление, как правило, ниже.

Компактные системы
Системы с прямым повышением давления занимают меньше места, чем системы повышения давления с забором воды из резервуаров, что делает их идеальным решением для ограниченного внутреннего пространства здания.

Когда использовать прямое повышение давления
Система прямого повышения давления используется в тех случаях, когда обеспечивается надежная подача воды.

В тех регионах, в которых наблюдаются постоянные или периодические перебои с водоснабжением, предпочтительно использовать буферный резервуар. В некоторых странах прямое повышение давления запрещено из-за существующего риска обратного потока в водопровод.

Grundfos поставляет серию установок Hydro MPC, а также многоступенчатые насосы и одноступенчатые водяные насосы с односторонним всасыванием для прямого повышения давления – из магистрального водопровода.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.