Научно-исследоват.работа

Расширение жидкости

При нагреве жидкость расширяется: ее плотность снижается по мере роста температуры. Температура жидкости в отопительной системе со временем значительно меняется. Как правило, температура может колебаться в пределах 20–80 °C, что приводит к увеличению объема в расширительном баке водонагревателя примерно на 3 %. Каждая система отопления должна быть спроектирована с учетом степени расширения жидкости в данной системе.

Существует два типа систем расширения для систем отопления: Открытые и закрытые расширительные баки.

Открытая система

Открытая система предполагает соединение каждого котла с атмосферой с помощью предохранительной трубки. Предохранительная трубка должна быть всегда открыта.
Предохранительную трубку можно проложить через крышу, либо через расширительный бак, либо напрямую.

Закрытая система

Закрытая система предполагает компенсацию расширения напорным расширительным баком. Расширительный бак обычно оснащен мембраной, отделяющей жидкость от воздуха внутри бака. Закрытая система расширения также должна иметь предохранительный клапан.

Твердотопливные системы, как правило, оборудованы открытым расширительным баком на стороне первого контура и закрытым баком на стороне второго контура.

Насосы Grundfos CR, как правило, являются частью котельных установок и отопительных систем, для которых требуется расширительный бак котла или расширительный бак для горячего водоснабжения.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.