Научно-исследоват.работа
Спринклерная система пожаротушения
В спринклерных системах пожаротушения для подавления и тушения (в лучшем случае) пожара в зданиях используется вода. Трубопроводные системы используются для подачи среды в любую точку здания, в которой возник пожар. Спринклеры могут быть различных конструкций, которые отличаются формой струи, временем срабатывания, давлением, размером капель и т. д.
Спринклерные системы пожаротушения должны соответствовать стандартам пожарной безопасности, в которых содержатся обязательные нормативные требования к планированию, монтажу и техническому обслуживанию систем противопожарной защиты. Противопожарные стандарты могут быть разработаны независимыми организациями, страховыми ассоциациями или государственными органами для минимизации вероятности возникновения и последствий пожаров.
Европейские страны планируют гармонизировать стандарты EN для всей Европы, упразднив отдельные государственные стандарты пожарной безопасности.
В стандартах пожарной безопасности содержится следующая информация:
- Планирование (здания, типы опасностей, критерии проектирования, водоснабжение, компоненты)
- Монтаж (тип, конструктивные особенности, трубопровод, ввод в эксплуатацию)
- Техническое обслуживание (график осмотра и испытаний пользователем, график сервисного и технического обслуживания)
Решение об используемом стандарте принимает владелец здания совместно со страховой компанией и/или местным компетентным органом власти (AHJ).
Пожарные спринклеры могут срабатывать автоматически или иметь открытое выходное отверстие. Автоматические спринклеры активируются под воздействием тепла, в результате которого вскрывается тепловой замок, удерживающий спринклер закрытым. Вода из трубы поступает через спринклер на дефлектор, который формирует струю.
Автоматические пожарные спринклеры срабатывают при заданной температуре за счет плавкого предохранителя, который расплавляется или разбивает стеклянную колбу с жидкостью, и вода выталкивает пробку из выходного отверстия. В результате этого из выходного отверстия поступает вода.
Она попадает на дефлектор, который образует струю определенной формы в зависимости от типа спринклера. Большинство автоматических спринклерных систем пожаротушения приводятся в действие по отдельности под воздействием тепла от пожара. Автоматические пожарные спринклеры оснащены стеклянными колбами стандартных цветов, которые соответствуют температуре срабатывания спринклера. При выборе типа пожарных спринклеров учитывается класс пожароопасности здания.
Конструкция спринклеров нормирована стандартами пожарной безопасности, разработанными такими организациями, как NFPA и VdS.
Дренчерные системы пожаротушения оснащены спринклерами с открытыми выходными отверстиями, которые срабатывают одновременно. Спринклеры с открытым выходным отверстием по конструкции аналогичны автоматическим спринклерам (только у них нет теплового замка).
Спринклер ESFR (быстродействующий спринклер с ранним гашением) — это особый тип спринклера, используемый, как правило, для защиты жилых помещений в ситуациях, когда быстрое срабатывание имеет жизненно важное значение. Данный быстродействующий спринклер открывается быстрее, чем обычные спринклеры.
Подача воды в спринклерной системе пожаротушения
Подача воды на пожарный насос в системах спринклерного пожаротушения должна соответствовать требованиям по расходу, давлению и длительности. Вода может подаваться из коммунального водопровода, баков для хранения воды и из таких неограниченных источников, как озера, реки и каналы.
Критически важно обеспечить подачу требуемого объема воды для пожарных насосов. В зависимости от класса пожароопасности на объекте необходимо организовать один или два надежных источника достаточного количества воды для пожарных насосов. Двумя источниками воды могут быть два отдельных коммунальных водопровода либо один коммунальный водопровод плюс один бак для хранения воды. Чтобы исключить какие-либо нарушения в работе насосов, для каждого пожарного насоса прокладывается отдельная всасывающая линия от источника воды. Такие конструктивные требования изложены в различных стандартах монтажа систем спринклерного пожаротушения.
Вода, предназначенная для системы спринклерного пожаротушения, не должна содержать инородных предметов и должна быть достаточно чистой. Чтобы исключить загрязнение системы, на входе всасывающего трубопровода пожарных насосов необходимо установить сетчатый фильтр. В идеале сетчатый фильтр должен быть установлен на любом всасывающем трубопроводе, по которому вода поступает в буферную емкость, для предотвращения образования осадка при хранении воды.
Температура подаваемой воды для большинства систем пожаротушения не должна превышать 40 °C, а для погружных пожарных насосов — 25 °C.
Grundfos поставляет пожарные насосы для подачи воды в сертифицированные спринклерные системы пожаротушения, которые используются для защиты промышленных и коммерческих объектов.