Научно-исследоват.работа

Теплообменник

В системах отопления теплообменники используются для разделения двух технологических сред и одновременной передачи тепла от одной среды к другой. Основное внимание здесь уделяется передаче тепла от одной среды к другой. Тем не менее различные типы газожидкостных и газовых теплообменников также являются распространенными компонентами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Существует два основных типа жидкостных теплообменников:

  • пластинчатые теплообменники;
  • трубчатые теплообменники.

В системах отопления теплообменники используются для разделения двух технологических сред и одновременной передачи тепла от одной среды к другой. Примером данного типа применения является система отопления с непрямым централизованным теплоснабжением. Здесь теплообменник устанавливается непосредственно после подводящего трубопровода к зданию. Тепловая энергия передается от воды системы централизованного теплоснабжения на первичной обмотке через обменник на вторичную обмотку. Таким образом, теплофикационная вода здания никогда не находится в прямом контакте с водой системы централизованного теплоснабжения.

Пластинчатые теплообменники широко используются в решениях получения горячей воды для бытовых нужд, так как они эффективны и экономят пространство по сравнению с резервуарами горячей воды.

Существует множество типов теплообменников, которые можно классифицировать по назначению, например жидкость/жидкость, жидкость/газ и газ/газ. Их также можно классифицировать в соответствии с типом потока технологических сред, например противоточные, с параллельным потоком и перекрестным потоком.

Некоторые элементы системы отопления могут быть прямыми, а некоторые непрямыми в зависимости от компании по коммунальному обслуживанию. Теплофикационная или котельная сторона теплообменника называется первичной системой. Сторона потребителя или отопительного прибора называется вторичной системой.

Размещение теплообменника позволяет свести к минимуму любые повреждения, вызываемые утечками из системы централизованного теплоснабжения. Он также позволяет избежать проблем, которые могут возникать из-за колебаний давления в системе централизованного теплоснабжения. К недостаткам относятся эксплуатационные потери, более низкие температуры в подающем трубопроводе и периодически чрезмерно высокие температуры в возвратном трубопроводе.

Насосы Grundfos обычно входят в состав котла и систем отопления, в которых требуется теплообменник.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.