Научно-исследоват.работа

Электродвигатели — Директива по энергопотребляющему оборудованию (EuP)

Общая энергоэффективность насосного оборудования определяется на основании используемых в нем электродвигателей. В Директиве EuP указано, что с 16 июня 2011 года электродвигатели, реализуемые в Европейском союзе, должны соответствовать классу энергоэффективности IE2.

С 1 января 2015 года электродвигатели с номинальной мощностью в диапазоне от 7,5 до 375 кВт должны соответствовать классу энергоэффективности IE3 или IE2 и быть оснащены приводом с регулируемой частотой вращения. С 1 января 2017 года электродвигатели с номинальной мощностью в диапазоне от 0,75 до 375 кВт должны соответствовать классу энергоэффективности IE3 или IE2 и быть оснащены приводом с регулируемой частотой вращения.

Электродвигатели от компании Grundfos с классом энергоэффективности IE3 соответствуют Закону об энергетической независимости и безопасности, принятому конгрессом США в 2007 году, и превосходят требования ЕС, закрепленные Директивой EuP.

Электродвигатели с классом энергоэффективности IE4 и IE5

Электродвигатели MGE от компании Grundfos модели H/I/J являются наиболее энергоэффективными. Данные синхронные электродвигатели с постоянным магнитом предназначены специально для работы с частотными преобразователями, оптимизированы для применений насосного оборудования, а также имеют высокую энергоэффективность при частичной нагрузке. Это позволяет добиться снижения затрат на электроэнергию и стоимости жизненного цикла. Данные электродвигатели превосходят требования к классу энергоэффективности IE4, указанные в стандарте IEC 60034-30-1, даже при средних потерях на частотном преобразователе.

Для циркуляционных насосов Директива EuP основывается на следующих утверждениях:

  • Ежегодное потребление электроэнергии в ЕС (EU27) составляет 1067 ТВт-ч в год.
  • Расчетное потребление электроэнергии в ЕС без законодательных норм составит 1252 ТВт-ч к 2020 году, где 20 % от этого количества будет составлять потребление электродвигателями насосов.
  • Расчетное потребление электроэнергии в ЕС с учетом законодательных норм составит 1117 ТВт-ч к 2020 году.

Электродвигатели от компании Grundfos соответствуют или даже превосходят требования Директивы EuP, а высокоэффективные электродвигатели MGE со встроенным частотно-регулируемым приводом имеют мощность до 11 кВт и класс энергоэффективности IE5.

Станьте экспертом всего за несколько кликов

Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.

Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.